Csillagfogantyú: termoplaszt.
Persely: acél.
Hernyócsavar: acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomódarab: műanyag (PA 6).
Kivitel
Csillagfogantyú, nyomódarab, fekete.
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Hernyócsavar, barnított.
További információk
A nyomótagot külön szállítjuk. A menetes orsóval való összekötéshez egyszerűen össze kell pattintani.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták