Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél: nyomócsap, betétedzésű, fekete.
Nemesacél: fémtiszta.
További információk
A DIN 6332 hernyócsavarok nyomócsapja úgy van kialakítva, hogy közvetlenül és egy K0392 nyomódarabbal együtt is használható befogásra.
Rajzi hivatkozás
1) rugós biztosítógyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van