Cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4305 talp.

Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).

Kivitel
Cinkprésöntvény talp, fekete porszórt. Nemesacél talp, fémtiszta. Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos. Alkalmazási tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk

A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a szigetelőelem milyen folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.

A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbfejből állnak. Minden talp minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel kombinálható.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0421.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: K0422.

Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van