{"product":{"productId":"agid.1750","price":16.08,"name":"Talp állítólábakhoz, műanyag, nehéz kivitel, D alak"},"currency":"EUR"}
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- D-alak csavarfurattal (zárt) csúszásgátló lemezzel
Leírás
Anyag
Talp, termoplaszt üvegszál-erősítésű.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Csúszásbiztos lemez, termoplasztikus elasztomer.
Kivitel
fekete.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból és egy talpból vannak összeállítva. Minden talp minden menetes orsóval kombinálható.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0427.
A csúszásmentes lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0427.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.