{"product":{"productId":"agid.14637","price":7.84,"name":"Talp állítólábakhoz gumifeltéttel acélból vagy nemesacélból "},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél vagy nemesacél talp, 1.4301.
NBR gumifeltét, 70° Shore A.
Kivitel
Krómozott acél. Polírozott nemesacél.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél talp, 1.4301.
NBR gumifeltét, 70° Shore A.
Kivitel
Krómozott acél. Polírozott nemesacél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Ha a menetes orsót és az állítólábtalpat összeszerelve kell szállítani,
kérjük, hogy az orsó és a talp rendelési számát
a „szerelt” kiegészítéssel adják meg.
(Pl. K0673.10801 és K0669.080501 szerelt.)
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0669.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0669.
Rajzi hivatkozás
1) X a következő orsóméreteknél:
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.