{"product":{"productId":"agid.14632","price":5.74,"name":"Talp állítólábakhoz acélból vagy nemesacélból, C alak"},"currency":"EUR"}
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél talp
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél talp, 1.4301.
Kivitel
Krómozott acél.
Nemesacél polírozott.
Nemesacél polírozott.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva.
Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0669.
Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: K0669.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.