Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítólábak egy talpból és egy menetes orsóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval.
Accessory
K0672 Talp állítólábakhoz acélból vagy nemesacélból.
K0673 Talp állítólábakhoz gumifeltéttel acélból vagy nemesacélból.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták