text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Termékleírás
A lábak stabil és megbízható megoldást kínálnak a gépek, bútorok és műszaki berendezések megtámasztására és beállítására.
Anyag

Acél.

Nemesacél 1.4301.

POM.

Kivitel
Acél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
POM fekete.
Accessory
K0869 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták