{"product":{"productId":"agid.14556","price":26.53,"name":"Géplábak A-alak"},"currency":"EUR"}
- Univerzálisan használható elemek bárminemű gép rugalmas tárolására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, hajtógyártás
- Alkalmazás vízszintes irányú mozgások kiküszöbölésére
- Megakadályozza a rázkódások és zajok továbbítását
- Kivitel: leszakadás elleni biztosítóval vagy anélkül
Leírás
Anyag
Fém alkatrészek, acél, szilárdság 5.6.
Elasztomer, természetes gumi,
Keménység közepes, 60° Shore +/-5 Shore
Elasztomer, természetes gumi,
Keménység közepes, 60° Shore +/-5 Shore
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A géplábak bevált, univerzálisan felhasználható elemek bárminemű gép rugalmas tárolására. Gyakran alkalmaznak géplábakat olyan helyeken, ahol el akarják kerülni a nagy vízszintes elmozdítást. A vízszintes merevségük minden irányban nagyobb, mint a függőleges merevség. Helyes felhasználás esetében kiválóan megakadályozzák a rázkódások és zajok továbbítását.
A szakadásbiztos géplábak használata kifejezetten olyan felhasználási esetekben kínálkozik, ahol húzó igénybevétellel kell számolni (pl. a hajóépítésben).
A megadott terhelési adatok a statikus terhelés irányértékeinek minősülnek 60° Shore A gumikeménység esetében.
A D2 furatok, a rajzzal ellentétben, oválfuratok formájában is kivitelezhetők.
A szakadásbiztos géplábak használata kifejezetten olyan felhasználási esetekben kínálkozik, ahol húzó igénybevétellel kell számolni (pl. a hajóépítésben).
A megadott terhelési adatok a statikus terhelés irányértékeinek minősülnek 60° Shore A gumikeménység esetében.
A D2 furatok, a rajzzal ellentétben, oválfuratok formájában is kivitelezhetők.
Egyedi igényre
Géplábak 40° vagy 70° Shore A gumikeménységgel.
Rajzi hivatkozás
1) kiszakadásbiztosítással
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.