2 Találat

Leírás

Anyag

Fogantyú, nemesacél 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek).

Nyomóalátét üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyagból.

Tengelycsap, alátét és tőcsavar 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, tőcsavar és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).

Más ügyfelek ezt is megvásárolták