{"product":{"productId":"agid.31663","price":10.57,"name":"Excenterkarok, acél, belső menettel, műanyag-fém nyomóalátéttel - inch"},"currency":"EUR"}
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, 1.0401 acél.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, tőcsavar és alátét, kék passzivált.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.