2 Találat

Leírás

Anyag

Fogantyúkar, 1.0401 acél.

Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.

Tengelycsap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály.

Kivitel
Fogantyúkar, tőcsavar és alátét, kék passzivált.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).

Más ügyfelek ezt is megvásárolták