PF 31 duroplaszt, fekete.

Tengely, acél, nikkelezett vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél, fémtiszta.

Feszítő gyűrűk, nemesacél.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A fogantyúk alkalmasak a forgatható fogantyús (06287) tömör kézikerekekhez is.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták