text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Német
Angol
Slovene
Magyar
Országot vált
Saját fiók
Bejelentkezés / regisztráció
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Kezdőlap
INCH
Kézikerekek, forgatókarok és fogantyúk kézikerekekhez, helyzetkijelzők - inch
Fogantyúk kézikerekekhez - inch
window['coveoDebugData_categorylisting:31758'] = JSON.parse('null');
Fogantyúk kézikerekekhez - inch
Bale, cylinder, cone and ball handles - inch are used in a variety of applications.
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
termoplaszt
Menettípus
belső menet
külső menet
Menet (inch)
1/4-20
5/16-18
8-32
10-32
menethossz
6
7,5
9
10
12
menetmélység
4,5
6
6,5
8
10
12
16
Fogantyúhossz
40
49
49,1
54,7
59,5
61,4
82,2
82,5
83
Kivitel 2
ovális
Szűrő
Bejegyzések / oldal
3
/ 3 bejegyzés
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
3
/ 3 bejegyzés
window['coveoDebugData_categorylisting:31758'] = JSON.parse('null');
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
termoplaszt
Menettípus
belső menet
külső menet
Menet (inch)
1/4-20
5/16-18
8-32
10-32
menethossz
6
7,5
9
10
12
menetmélység
4,5
6
6,5
8
10
12
16
Fogantyúhossz
40
49
49,1
54,7
59,5
61,4
82,2
82,5
83
Kivitel 2
ovális
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!