2 Találat

Leírás

Anyag
Ház: műanyag.
Kábel: PUR
(4-pólusú hossza 3 és 5 méter PVC.
8-pólusú hossza 10 méter PVC.
12-pólusú hossza 10 méter PVC).
Huzal szigetelése: PP
(4-pólusú hossza 3 és 5 méter PVC.
8-pólusú hossza 10 méter PVC.
12-pólusú hossza 10 méter PVC).
Érintkező: rézötvözet.
Érintkező felülete: Au (arany).
Reteszelés: cinkprésöntvény, nikkelezett.
Kivitel
Persely (anya).
Ház színe: fekete.
Kábel színe: fekete.
További információk
Elektromos csatlakozók menetes reteszeléssel.
Elektromos csatlakozók, kábelnél körbe fecskendezett.
Érjelölés a DIN 47100 színkódja szerint.
Kódolás A. A reteszeléshez javasolt meghúzó nyomaték 0,6 Nm.
Az elektromos csatlakozókat berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában történő felhasználásra tervezték.
Műszaki adatok
Csatlakozási ciklusok száma: ≥ 100.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták