Hatlapfejű csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Recézés keményfém, 72–74 HRC keménység.
Kivitel
Barnított.
További információk
A keményfém recézés be van forrasztva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták