text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

KIPP REMOTE

Biztonságos zárás és működtetés

távolról

Az új REMOTE termékcsaláddal a KIPP megoldásokat kínál olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a kezelőelemek közvetlenül nem hozzáférhetők. A középpontban a rögzítőcsapok, kioldók és kattanózárak állnak, amelyek Bowden kábelekkel csatlakoztathatók egymáshoz.

A REMOTE termékcsalád különösen jól alkalmazható a gép- és készülékgyártásnál, elfordítható és forgó eszközöknél, továbbá a speciális járművek gyártásánál. Az olyan műveletek, mint például a fedelek nyitása, a burkolatok reteszelése vagy a meghatározott pozíciókban történő rögzítés biztonságosan és ergonomikusan távolról elvégezhetők.

Rugalmasan megvalósított mechanikus távvezérlés

Az energiaátvitel Bowden-kábeleken keresztül teljesen mechanikusan történik. Tehát a kezelőoldal tetszés szerint elhelyezhető – akár szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken is. Egyetlen vezérlőpanelen, központilag több zárási művelet végezhető el. Megfordítva, egy funkció két egymástól független kezelőelemmel is működtethető.

A Bowden-kábel a telepítéskor igény szerint a kívánt hosszúságra állítható, ezzel rugalmas megoldásokat tesz lehetővé bonyolult speciális kialakítások nélkül.

Kiegészítés automatizált alkalmazásokhoz

A mechanikus REMOTE megoldások mellett a KIPP végállás érzékelővel rendelkező pneumatikus rögzítőcsapokat is kínál. Ezek ott alkalmazhatók, ahol a kézi működtetés nem lehetséges vagy nem kívánatos. A csapot sűrített levegő működteti, miközben egy beépített érzékelő továbbítja az aktuális kapcsolási állapotot a rendszer vezérlésének.

KONFIGURÁLJA MOST