text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Német
Angol
Slovene
Magyar
Országot vált
Saját fiók
Bejelentkezés / regisztráció
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Kezdőlap
KEZELŐELEMEK
Rugós nyomódarabok, rögzítőcsapok, golyós reteszcsapok, toló reteszek
Golyós rögzítőcsapok / menetes rögzítőcsapok
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Golyós rögzítőcsapok / menetes rögzítőcsapok
Alaptest anyaga
acél
nemesacél
nemesacél A2
Komponens anyaga
acél
alumínium
horgany
nemesacél
nemesacél A2
poliamid
termoplaszt
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Kivitel 1
csillagmarkolattal
fej nélkül
fejjel
fogantyúkarikával
forgó működtetővel
gombafejmarkolattal
L-fogantyúval
nehéz kivitel
T-fogantyúval
állítható gomba alakú fogantyúval
Csapátmérő
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Hossz
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 41 bejegyzés
1
(current)
2
Kengyelfogantyúk a KIPP-től
Kérjük, vessen egy alaposabb pillantást hatalmas választékunkra!
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 41 bejegyzés
1
(current)
2
window['coveoDebugData_categorylisting:36457'] = JSON.parse('null');
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Alaptest anyaga
acél
nemesacél
nemesacél A2
Komponens anyaga
acél
alumínium
horgany
nemesacél
nemesacél A2
poliamid
termoplaszt
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
257
257,18
Kivitel 1
csillagmarkolattal
fej nélkül
fejjel
fogantyúkarikával
forgó működtetővel
gombafejmarkolattal
L-fogantyúval
nehéz kivitel
T-fogantyúval
állítható gomba alakú fogantyúval
Csapátmérő
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
Hossz
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!