A HEINRICH KIPP WERK bővítette termékpalettáját láncfeszítőkkel, amelyek elsősorban a gép- és berendezésgyártásban biztosítják a komplex kontúrokkal vagy formákkal rendelkező munkadarabok biztonságos feszítését és rögzítését. Így nincs többé szükség speciális feszítőeszközökre. A KIPP két különböző méretű láncfeszítő készletet kínál, amelyek rugalmasan kiegészíthetők egymással.
A láncfeszítés számos előnnyel jár – az egyenletes erőeloszlás például viszonylag torzulásmentes feszítést tesz lehetővé. A műanyag elemek gondoskodnak a munkadarabok kíméletes kezeléséről. A felhasználók emellett a nagy beállítási tartomány és a nagy feszítőerő előnyeit is élvezhetik. A láncfeszítőket rögzítőcsavarok és T-hornyos csavarokkal szerelik fel a szerszámgépre vagy egy befogólemezre.
A KIPP kétféle láncfeszítő változatot kínál, amelyek mindegyike tartalmaz feszítőhorogot, ellentartót, négy görgős láncot, négy záróelemet, hat műanyag elemet és egy rögzítő készletet a feszítő láncokhoz. A két különböző kivitel a láncok hosszában és a láncszemek méretében különbözik egymástól, amelyek 15 kN vagy 40 kN különböző feszítőerőt képesek kifejteni. A görgős láncok különféle hosszúságokban is kaphatók, így a felhasználók rugalmasan reagálhatnak a legkülönbözőbb átmérőjű és formájú munkadarabokra. Előfeszítésüknek köszönhetően alacsony láncnyúlással rendelkeznek.
Emellett kaphatók feszítőzárak is, amelyek használata három méter lánchosszúság felett ajánlott. Ezeket két záróelemmel szerelik be a láncok közé, így biztosítva a lánc optimális előfeszítését.
Ezenkívül a KIPP 120°-os prizmákat is kínál, amelyek rugalmasan pozícionálhatók a gépi asztalon. Szükség esetén a prizmák egy hornyos csappal is pontosan beállíthatók.