Láncfeszítő
A láncfeszítőket főleg a gép- és berendezésgyártásban használják. A láncfeszítők segítségével a kerek, idomtalan és nagyméretű munkadarabok befogása gyorsan, megbízhatóan és hatékonyan megvalósítható.
Ipari láncos szorítók
A láncos szorítók megbízható megoldást kínálnak a szabálytalan körvonalú és alakú munkadarabok befogására és rögzítésére. A szorítóelemek különösen a gép- és berendezésgyártásban helyettesíthetik a drága speciális befogóeszközöket. Láncos szorítókat használnak a lánc megfelelő előfeszítésének fenntartásához.
A láncos szorítót rögzítőcsavarok és T-horonycsapok segítségével a szerszámgépre vagy egy felfogólemezre kell felszerelni.
A szorító által generált erő egyenletes eloszlása biztosítja, hogy a munkadarab torzulás nélkül a helyén maradjon. Ezen a pozitív tulajdonságon kívül a KIPP láncos szorítójának további előnyei is vannak:
- A KIPP szorítóláncok nagy szorítóerővel rendelkeznek.
- Nagy beállítási tartománnyal rendelkeznek.
- A munkadarabokat műanyag elemek védik.
A láncos szorítók funkciója a gépgyártásban
A láncos szorító kínálat termékei
KIPP láncos szorítók - mindig jó választás
A láncos szorítók funkciója a gépgyártásban
A láncos szorítók alkalmazási területei kiterjednek a gép- és berendezésgyártásra is. A befogószerkezet segítségével a legegyszerűbb és leggyorsabb módon biztonságosan és hatékonyan rögzíthetők kerek, szabálytalan vagy nagy és nagyon nagy alakú munkadarabok.
A láncos szorítók különösen alkalmasak hengeres munkadarabokhoz, például szelepházakhoz, dugattyúkhoz és hasonló alkatrészekhez. A műanyag elemek stratégiai rögzítése minimálisra csökkenti a munkadarab terhelését, ami lehetővé teszi a kíméletes megmunkálást. A lánc hossza és a szorítóerő az ellentartón a recézett anyával állítható. Az optimális szorításhoz szükséges nyomaték pontosan be van állítva a szorítóhorgon. Ez rugalmas és precíz kezelést biztosít.
Telepítéskor két dolgot kell figyelembe venni.
- A lánc nyitási szöge nem lehet nagyobb 30°-nál.
- A maximálisan megengedett meghúzási nyomaték a láncos szorító készlet változatától függ
A szorítólánc alapelve a láncfeszesség pontos szabályozásán alapul egy hajtásrendszerben. A szorítóláncokat úgy tervezték, hogy megfeszítsék a görgősláncot, és ezáltal biztosítsák a megbízható és hatékony erőátvitelt.
A láncos szorító szerepe az iparban szerteágazó, és kulcsfontosságú a hajtásrendszerek teljesítménye szempontjából. A legfontosabb szempontok a következők:
- Hatékony erőátvitel: A szorítólánc készlet biztosítja a görgőslánc precíz feszítését, amely hatékony és megbízható erőátvitelt tesz lehetővé a gépekben és rendszerekben.
- Csúszás és vibráció csökkentése: A megfelelő feszítés minimalizálja a lánc csúszását, ami csökkenti a vibrációt és a zajt.
- Munkadarab védelme: A befogólánc készletbe műanyag elemek beépítésével csökken a munkadarab terhelése, ami különösen fontos szabálytalan alakú munkadarabok befogásánál.
- Alkalmazkodóképesség: A szorítólánc készlet gyakran adaptálható, és a különböző lánchosszak vagy szorítóerők szerint választható, ami rugalmasságot tesz lehetővé a különböző ipari alkalmazásokban.
A láncos szorító kínálat termékei
A KIPP kínálata egyesíti a precizitást, a megbízhatóságot és az innovációt. Célunk, hogy megfeleljünk a hatékony láncvezetés követelményeinek a gép- és berendezésgyártás területén. Láncos szorítóink nemcsak precíz feszültségszabályozást, hanem tartósságot és sokoldalú beállítási lehetőségeket is kínálnak. A láncos szorító termékcsalád négy különböző elemet tartalmaz.
- láncos szorító készlet
- görgősláncok
- szorítózárak láncos szorító készletekhez
- prizmák láncos szorító készletekhez
A KIPP különféle termékeinek áttekintése
Az alábbiakban a négy termék általános áttekintését találja.
Láncos szorító készlet
A KIPP láncos szorító készlete két változatban kapható. Mindkét készlet a következőket tartalmazza:
| |
| A két láncos szorító készlet közötti különbség a görgősláncok hosszában és ezáltal a szorítóerőben rejlik. A K1650.15 láncos szorító készlet szorítóereje 15 kN, a K1650.40 láncos szorító készlet szorítóereje 40 kN. | |
Görgősláncok
A láncos szorító készletek külön kapható görgősláncokkal bővíthetők. A görgősláncok egyenként rövidíthetők és tetszés szerint kombinálhatók más görgősláncokkal. Használhatók kerek, nagy vagy terjedelmes munkadarabok rögzítésére. A görgősláncokat alacsony lánchosszúság jellemzi. Acélból készülnek, ezért ellenállnak a hőmérsékleti hatásoknak és a szennyeződéseknek.
A görgősláncok 15 kN és 40 kN szorítóerővel kaphatók. A lánc hossza is egyénileg választható. Az alábbi lánchosszúságok közül választhat:
- 126 mm
- 148 mm
- 250 mm
- 253 mm
- 504 mm
- 507 mm
- 1012 mm
- 1015 mm
Acél szorítózárak
| A szorítózárak a görgősláncok és láncos szorító készletek tipikus tartozékai közé tartoznak. A KIPP kétféle méretben kínál forgócsavarokat, amelyek a láncok előfeszítésére használhatók. Nagy szilárdságú acélból készülnek, ami megbízható és robusztus feszítést biztosítanak. A lánc hosszát be kell állítani, különösen hosszabb láncok esetén. A holtjáték könnyen megszüntethető. |
Prizmák láncos szorítókhoz
A láncos szorítók prizmái két méretben is kaphatók. A prizmák a gépasztalon való rugalmas elhelyezéshez szükségesek. A pontos beállítás eléréséhez horonycsapok használata alkalmas. A munkadarab a horonycsapok segítségével rögzíthető a gépasztalhoz.
A láncos szorítók prizmáinak tipikus tartozékai a DIN 508 szabvány szerinti T-horonycsapok.
KIPP - mindig jó választás
Ügyfeleink nemcsak termékeink minőségét értékelik, hanem megbízhatóságunkat is. A KIPP több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a kiváló minőségű ipari megoldások biztosításában. Termékeinket a precizitás és a tartósság jellemzi, ami megbízható társsá teszi őket az alkalmazások széles körében.
Csapatunk készséggel áll rendelkezésére szakértelemmel és segítőkészséggel, hogy a lehető legjobb megoldást kapja egyéni igényeinek megfelelően. A tanácsadástól a kiszállításig törekszünk arra, hogy a vásárlási folyamatot a lehető legzökkenőmentesebbé tegyük.
Mindig készséggel állunk rendelkezésére, hogy megválaszoljuk kérdéseit és segítsünk az optimális termékek kiválasztásában.