A HEINRICH KIPP WERK széles választékban kínál kiváló minőségű kerekeket és görgőket. A termékválaszték a nehéz teherbírású görgőktől a logisztikai alkalmazásokban, például csomagolóvonalakon vagy szállítószalagokon használt vezetőgörgőkig terjed. A magas minőségi szabványok optimális futásteljesítményt és magas rendszerbiztonságot garantálnak minden alkalmazásban.
A KIPP széles választéka speciális termékeket is tartalmaz különleges követelményekhez. Az intralogisztikában például a vékony, kiváló minőségű futófelülettel és optimalizált geometriával rendelkező kerekek és görgők alkalmasak az egyszerű kezelésre. Ezeket nagyobb sebességre, valamint alacsony gördülési és forgási ellenállásra tervezték. Így még a nehéz terhek is könnyedén mozgathatók és irányíthatók kézzel.
De a „klasszikus” alkalmazási területeken, mint az intralogisztika és a gép- és berendezésgyártás mellett is igény van a robusztus kerekekre és görgőkre. Ez különleges követelményeket támaszt, amelyeknek a KIPP széles választékával megfelel. Az élelmiszeriparban például a komponenseknek különösen szigorú higiéniai előírásoknak kell megfelelniük, és ki kell állniuk a gyakori tisztítási folyamatokat, amelyek során részben agresszív vegyszerekkel is érintkeznek. Erre a célra a KIPP egy olyan sorozatot kínál, amelynek fehér kerékteste és világoskék futófelülete jól láthatóvá teszi a szennyeződéseket. Korrozív környezetben való használatra a kerekek rozsdamentes acél kivitelben is kaphatók.
Azokhoz a környezetekhez, ahol el kell kerülni az elektromos kisüléseket, a KIPP termékpalettáján található antisztatikus kerekek és görgők alkalmasak. Különösen kiemelendőek azok a modellek, amelyek speciális, szürke, rugalmas tömörgumiabroncsokkal vannak felszerelve. Ezek nem hagynak nyomot, így nemcsak csökkentik az áramütés okozta sérülések és károsodások kockázatát, hanem egyúttal javítják a tisztaságot is a felhasználási területükön.
Ugyanezzel a „nyommentes szürke” futófelülettel rendelkeznek azok a kerekek és görgők is, amelyek nagy csillapító hatással rendelkeznek, és ütésérzékeny áruk szállítására lettek tervezve. A vastag bevonat és a megfelelő kontúr megbízhatóan tompítja az egyenetlenségeket és különösen csendes futást biztosít.
A kerekek és görgők a KIPP-nél a szállítástechnika fő csoportjába tartoznak, amelyben gömbgörgők és gyűrűs csavarok is kaphatók.