GUMIÜTKÖZŐK

A csillapítóelemek, például a gumiütközők vagy a gumi-fém ütközők elnyelik a kinetikus energiát az egységekből vagy szerelvényekből. Az acélból vagy rozsdamentes acélból készült végdarabok biztosítják a gumi ütközők optimális beépítését.

A gumiütközők felhasználási területei

A gumiütközőket a gépgyártásban, az aggregátgyártásban, a speciális gépeknél és a szállítástechnikában használják. Széles körben használt szerkezeti elemek az egységek csapágyazására és ütközésgátlóként a mozgó tömegek rugóútjának korlátozására. Kiválóan alkalmas rezgéscsillapítóként motorokhoz, kompresszorokhoz, szivattyúkhoz és vizsgálógépekhez, vagy ütközőként a tartórendszereken.

Gumiütközők változatai és kivitelei

A KIPP gumiütközők különböző változatokban és különböző Shore keménységben kaphatók. A KIPP elsősorban fém-gumi anyagkombinációban kínálja őket (természetes gumi, acél vagy rozsdamentes acél). A különböző típusokat speciális alkalmazásokhoz szánják. A gumiütközők például lehetővé teszik az ütések és lökések csillapítását – ez egy rugalmas útkorlátozás. A kúpos gumikontúrú elemek vagy ajtóütközők csökkentik a gumi nagy élterhelését radiális elhajlás esetén.

A KIPP-től különböző formájú gumiütközők kaphatók, mint például gumihengerek, gumikúpok, menetes gumiütközők, valamint különféle menetméretek, például M8 vagy M6 gumiütközők, kúpos gumiütközők vagy ajtóütközők.