Bizonyított minőség a legmagasabb igényekhez
A KIPP évtizedek óta a maximális precizitást, hosszú élettartamot és funkcionalitást képviseli. Klasszikusaink kipróbált és bevált gépelemek, amelyeket számos iparágban használnak. Közöttük megtalálhatók a szorítóelemek, mint pl. 5 tengelyes befogók, gyorsszorítók vagy szárnyas csavarok. A KIPP klasszikus termékei összesen 22 különböző termékkategóriába sorolhatók.
A különböző fogantyúk, biztosítópántok, szorítókarok és zsanérok sem hiányozhatnak az iparból – legyen az gépgyártás, termelés vagy automatizálási technika. Klasszikus termékeink:
✔ Bevált megoldások: A termékek évek óta számtalan felhasználásban bizonyítottak.
✔ Változatos: Termékkínálatunkban minden követelménynek megfelelő különböző méretek, anyagok és kivitelek állnak rendelkezésre.
✔ Robusztus & hosszú élettartamú: Kiváló minőségű anyagok, precíz előállítás, a legmodernebb technológiák és szigorú minőségellenőrzés biztosítja termékeink megbízhatóságát. Ezek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, és az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsítottak.
A jól ismert klasszikus termékeinkről készült összefoglalás itt található. Fedezze fel kínálatunkat, és bízzon a KIPP-ben – minőség, amely kötelez.