{"product":{"productId":"agid.27858","price":302,"name":"Zagozdna vpenjala s fiksnim prijemalom, oblika E, z vpenjalnimi zatiči"},"currency":"EUR"}
- primeren za večkratno vpenjanje
- za velike natezalne sile
- Uporaba v T-utorih
- Možno je prilagodljivo in prosto vpenjanje
- Podolgovata luknja omogoča izenačitev toleranc
Opis
Opis izdelka
Zagozdna vpenjala so zaradi svojega načina delovanja primerna za večkratno vpenjanje.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Ta zagozdna vpenjala se za vpenjanje uporabljajo v T-utoru.
Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalni segment premika navzven in potiska obdelovanec ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.
Pot premika: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Ta zagozdna vpenjala se za vpenjanje uporabljajo v T-utoru.
Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalni segment premika navzven in potiska obdelovanec ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.
Pot premika: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so iz površinsko utrjenega jekla.
Version
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so utrjeni, fosfatirani.
Note
Z dvema privojnima vrtinama na vpenjalnih površinah je mogoče montirati še dodatne podložne letve za optimalno globino vpenjanja obdelovanca.
Scope of delivery
Zagozdna vpenjala.
Pritrdilni vijaki.
Pritrdilni vijaki.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.