vpenjalni elementi
Vpenjalni elementi KIPP
Skupina izdelkov vpenjalnih elementov KIPP je razdeljena na dvanajst kategorij:
- Vpenjalne enote
- Vpenjalni elementi z luknjo
- Vpenjalni kavlji
- Pomična vpenjala
- Natezna vpenjala, tlačna vpenjala
- Vlečna vpenjala
- Nizka vpenjala
- Vpenjalni ekscentri, ekscentrična vpenjala
- Vpenjala za T-utore
- Zagozdna vpenjala
- Centrirna vpenjala
- Vpenjalni elementi za rastrske sisteme
Vpenjalni elementi se uporabljajo predvsem v izdelavi priprav in izdelavi obdelovalnih strojev v strojih za obdelavo orodij. So deli, ki se uporabljajo za povezavo dveh ali več komponent, zlasti za vpenjanje obdelovancev v priprave. Na splošno se uporabljajo v strojih in sistemih za vpenjanje in stabilizacijo komponent
Vpenjalne enote
Vpenjalne enote se uporabljajo za prijemanje, pozicioniranje, držanje in mehansko vpenjanje obdelovancev. Običajno se uporabljajo v delavnicah, tovarnah in drugih industrijskih objektih. V povezavi z višinskimi bloki in pozicionirnimi elementi postanejo vpenjalne enote vpenjalna struktura.
Ponudba KIPP vključuje naslednje vpenjalne enote in nekatero dodatno opremo:
- Višinski bloki
- Vpenjalni elementi z luknjo
- Oporni podaljški za vpenjalni element z luknjo
- Vpenjalne klešče
- Vzbokline in Pritisni kosi za močnostno vpenjalo
Vpenjalni element z luknjo
Vpenjalni element z luknjo se uporablja za vpenjanje materialov. Vpenjalni elementi z luknjo spadajo poleg vpenjalnih klešč v skupino mehanskih vpenjal. Vpenjalni elementi z luknjo se običajno uporabljajo pri obdelavi lesa, kovin in drugih obrtnih poklicih. Uporabljajo se lahko za pritrditev materialov na stroje ali delovne mize.
Vpenjalne elemente z luknjo lahko hitro in enostavno prilagodite vsakemu obdelovancu, enostavna nastavitev in prilagodljivost je velika prednost v vsakdanjem življenju.
Vpenjalni elementi z luknjo so običajno pritrjeni s primežem ali objemko in nato pritisnjeni na material, da se vpne. To omogoča uporabniku, da drži material na mestu med obdelavo ali rezanjem.
Ponudba KIPP vključuje vpenjalne elemente z luknjo iz aluminija, jekla in kaljenega jekla.
Vpenjalni kavlji
Vpenjalni kavlji so vrsta kavljev, ki se uporabljajo za pritrjevanje predmetov na površino. Pogosto se uporabljajo v industriji in obrti.
Vpenjalni kavlji se uporabljajo predvsem za pritrditev vrvi, kablov, verig ali drugih predmetov na površino. Uporabljajo se lahko tudi za obešanje tovora ali pritrditev predmetov na stene ali strop. Za uporabo vpenjalnih kavljev jih je treba pritrditi na želeno površino. To je mogoče storiti z vijačenjem, pribijanjem z žeblji ali na druge načine. Vrvi, kable ali verige lahko nato potegnete skozi odprtino napenjalnega kavlja in jih pritrdite.
Če se z vpenjalnim kavljem uporabljata tudi sprejemni nastavek za vpenjalne kavlje in višinski cilinder , je mogoče višino vpenjanja prilagoditi okoliščinam.
Pomična vpenjala
Pomična vpenjala so mehanske naprave, ki se uporabljajo za držanje predmeta v določenem položaju. Pogosto se uporabljajo v strojih in napravah za držanje delov ali komponent na mestu.
Pomična vpenjala zagotavljajo togo povezavo. Lahko pa se uporabljajo tudi kot mehanski vzvodi ali podpora za prenašanje bremen.
Za uporabo pomičnih vpenjal se en konec pritrdi na trdno površino, drugi konec pa na predmet, ki ga je treba držati. Nato lahko pomično vpenjalo premaknete v želeni položaj z vrtenjem vzvoda ali droga. Nekatera pomična vpenjala imajo tudi funkcijo zaklepanja, ki jim omogoča zaklepanje v želenem položaju.
Natezna vpenjala, tlačna vpenjala
Natezna in tlačna vpenjala so mehanske vpenjalne naprave. Obe vpenjali sta vpenjalna elementa po standardih podjetja in ju imenujemo tudi vpenjalni elementi Actima. Zaradi njihove široke uporabe se natezna in tlačna vpenjala lahko uporabljajo v številnih panogah.
Natezna vpenjala se uporabljajo za vpenjanje priprav ali obdelovancev. Natezno vpenjalo je mogoče odlično uporabiti, ko je ob strani med namestitvijo malo prostora. V tem primeru se podložni kotniki nateznega vpenjala od spodaj pritrdijo na ustrezni sprejemni plošči.
Tlačna vpenjala so mehanske priprave, ki se uporabljajo za izvajanje stalne sile na element. Uporabljajo se v številnih uporabah, na primer v avtomobilski industriji, za uravnavanje sile, ki deluje na komponente, kot so zavorne ploščice in vzmeti. Uporabljajo se lahko tudi v strojih za uravnavanje tlaka, ki se izvaja na določene dele ali komponente. Tlačna vpenjala se običajno nastavljajo z vrtenjem vzvoda ali gumba na pripravi. Tlak je nato mogoče odčitati preko skale na strani vpenjala ali preko digitalnega zaslona. Nekatere tlačna vpenjala so opremljena s senzorji in drugimi elektronskimi komponentami za natančnejše merjenje tlaka.
Vlečna vpenjala
Vlečna vpenjala se uporabljajo za pritrjevanje bremen ali obdelovancev. Vlečno vpenjalo preprečuje zdrs tovora nazaj med postopkom vpenjanja. Deluje torej kot vpenjalno varovalo.
Vlečno vpenjalo se uporablja v kombinaciji z vlečnim nasprotnim držalom. Nasprotno držalo pretvori vpenjalno silo v vlečno silo. Ta postopek zagotavlja učinkovito pritiskanje obdelovanca.
Nizka vpenjala
Nizka vpenjala se uporabljajo za obdelavo obdelovancev. Obdelovanec se pri tem vstavi v nizko vpenjalo. Obdelovanec je mogoče trdno in varno vpeti, ker se pojavijo ogromne horizontalne vpenjalne sile. Ploska zasnova nizkega vpenjala omogoča svobodo gibanja orodja.
Nizka vpenjala KIPP so izdelana iz kaljenega jekla. Izdelki imajo zato visoko trdnost in veliko žilavost.
Poleg nizkih vpenjal ponudba vključuje tudi ploska vpenjala, nasprotna držala in nosilne plošče.
Vpenjalni ekscentri, ekscentrična vpenjala
Ekscentrična vpenjala so univerzalno uporabna orodja. Še posebej so primerna za zategovanje navojev brez navora. Vpenjalni ročaji pretvorijo linearna premikanja v krožna premikanja. Zato se ekscentrična vpenjala uporabljajo v strojih, pri katerih je treba ustvariti krožno premikanje, je potrebna velika vpenjalna sila ali varno vpenjanje z velikimi nastavitvenimi razponi. Vpenjalni ekscentri so samozaporni in imajo edinstveno razmerje vpenjalnega ročaja, preden dosežejo vpenjalno točko.
Družina izdelkov poleg vpenjalnih ekscentrov in ekscentričnih vpenjal vključuje naslednj dodatno opremo:
- Sponke
- Ekscentri za vpenjanje z oblikovnim spojem
- Šesterobe objemke
- Spiralni ekscentrični vijaki
- Vpenjalni kremplji
Vpenjala za T-utore
Vpenjala za T-utore omogočajo vpenjanje posebej nizkih obdelovancev. Zato spadajo v skupino izdelkov vlečnih vpenjal. Vlečna sila deluje tudi na obdelovanec in ga pritisne na strojno mizo.
Za uporabo vpenjala za T-utore je treba izvesti naslednje korake:
- Potisnite vpenjalo za T-utor v T-utor mize stroja. Vpenjalo za T-utor potisnite do obdelovanca.
- Privijte pritrdilne vijake vpenjala za T-utor. Pri tem pazite na navor.
- Zdaj vpnite obdelovanec tako, da privijete vpenjalne vijake
Zagozdna vpenjala
Zagozdna vpenjala lahko vpenjajo dva obdelovanca hkrati. Zato govorimo o večkratnem vpenjanju. Zagozdna vpenjala so najprimernejša za vpenjanje okroglih in kvadratnih delov. Zasnova in princip delovanja zagozdnega vpenjala omogočata prostorsko varčno večkratno vpenjanje.
Zato se zagozdna vpenjala večinoma uporabljajo za večkratno vpenjanje. Vpenjalna sila vijaka se preko zagozd prenese na obdelovanec. Klinaste površine zagozdnega vpenjala lahko dosežejo visoke vpenjalne sile. Če se uporabi ustrezna dodatna oprema za klinasto vpenjalo, je mogoče poleg napetosti doseči tudi učinek vlečenja navzdol. Dodatna oprema za doseganje učinka vlečenja navzdol so lahko na primer vijaki s cilindrično glavo ali vijaki z ugrezno glavo.
Centrirna vpenjala
Centrirna vpenjala spadajo med strojne primeže in se pogosto uporabljajo v obdelovalni tehnologiji. Omogočajo centriranje in vpenjanje obdelovanca v izvrtino. Centrirno vpenjalo se med obdelavo uporablja za varno držanje obdelovanca, ki ga obdelujete.
Centrirno vpenjalo ima dve vpenjalni čeljusti, ki ju je mogoče enakomerno premikati skupaj. Od tod tudi ime, s centrirnim vpenjalom se obdelovanec pritrdi na sredino vpenjala.
Centrirno vpenjalo je mogoče pritrditi na strojno mizo CNC stroja s pomočjo vpenjalnega sistema z ničelno točko ali neposredno.
Poleg klasičnih centrirnih vpenjal so v programu KIPP tudi okrogla centrirna vpenjala in centrirna vpenjala s kroglicami ali šesterokotnim nastavkom.
Okroglo centrirno vpenjalo ima učinek vlečenja navzdol in ga je mogoče naročiti z vijaki s cilindrično glavo in navpičnimi vijaki.
Centrirna vpenjala s kroglicami ali šesterokotnim nastavkom izstopajo z naslednjimi prednostmi:
- Vpenjanje brez krivljenja
- Natančno samodejno centriranje
- Majhna vgradna višina
Vpenjalni elementi za rastrske sisteme
Vpenjalni elementi za rastrske sisteme zajemajo naslednje izdelke:
- vpenjalni sorniki iz jekla
- vpenjalni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla s podložko, vpenjalnim kotnikom ali adaptersko ploščo
- vrtljivi ležaji z navojnim sornikom
- jeklene plošče
- jekleni kotniki