4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Zagozdna vpenjala so zaradi svojega načina delovanja primerna za večkratno vpenjanje.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Ta zagozdna vpenjala se za vpenjanje uporabljajo v T-utoru.
Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalni segment premika navzven in potiska obdelovanec ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.
Pot premika: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so iz površinsko utrjenega jekla.
Version
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so utrjeni, fosfatirani.
Note
Z dvema privojnima vrtinama na vpenjalnih površinah je mogoče montirati še dodatne podložne letve za optimalno globino vpenjanja obdelovanca.
Spodnja stran je prevlečena s trdino. Tako se poveča torni količnik.
Scope of delivery
Zagozdna vpenjala.
Pritrdilni vijaki.
Drawing reference
Oblika A: gladke vpenjalne površine
Oblika B: rebraste vpenjalne površine
Oblika D: z obdelovalnim dodatkom
Oblika E: z vpenjalnimi zatiči

Druge stranke so kupile tudi