Opis izdelka
Zagozdna vpenjala so zaradi svojega načina delovanja primerna za večkratno vpenjanje.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Ta zagozdna vpenjala se za vpenjanje uporabljajo v T-utoru.
Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalni segment premika navzven in potiska obdelovanec ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.
Pot premika: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so iz površinsko utrjenega jekla.
Version
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so utrjeni, fosfatirani.
Note
Z dvema privojnima vrtinama na vpenjalnih površinah je mogoče montirati še dodatne podložne letve za optimalno globino vpenjanja obdelovanca.
Scope of delivery
Zagozdna vpenjala.
Pritrdilni vijaki.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi