Oplemeniteno jeklo.
Version
Kovan, črno pocinkan.
Assembly
1. Namestite nosilni element na obdelovalno mizo in ga pritrdite z navedenim priteznim navorom.
2. Z zategovanjem prestavitvenega vijaka se obdelovanec vpne.
Advantages
- Zelo visoke natezalne sile 22–49 kN.
- Preprosta montaža elementov.
- Možno je zelo hitro, netežavno vpenjanje.
- Možnost brezstopenjskega nastavljanja po višini in dolžini.
- Uporaba v T-utorih 14–28 mm in rastrskih sistemih M12, M16, M20.
- Pritisni element je na voljo v gladki in rebrasti različici.
Scope of delivery
- 3-stopenjski nosilni element
- pritrdilni komplet
Accessory
zvišanje K1206
pritisni elementi K1215
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi