2 Zadetkov

Opis

Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Kovan, črno pocinkan.
Application
S sprožanjem prestavitvenega vijaka se vpenjalna roka brezstopenjsko prestavlja po višini, obdelovanec pa se vpne.
Assembly
1. Namestite nosilni element na obdelovalno mizo in ga pritrdite z navedenim priteznim navorom.
2. Prestavite vpenjalno roko v potreben položaj.
3. Z zategovanjem prestavitvenega vijaka se obdelovanec vpne.
Advantages
- Zelo visoke natezalne sile 22–49 kN.
- Preprosta montaža elementov.
- Možno je zelo hitro, netežavno vpenjanje.
- Možnost brezstopenjskega nastavljanja po višini in dolžini.
- Uporaba v T-utorih 14–28 mm in rastrskih sistemih M12, M16, M20.
- Pritisni element je na voljo v gladki in rebrasti različici.
Scope of delivery
Oblika A:
- vpenjalna enota
- 3-stopenjski nosilni element
- pritrdilni komplet

Oblika B:
- 3-stopenjski nosilni element
- pritrdilni komplet
Accessory
zvišanje K1206
pritisni elementi K1215

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici