{"product":{"productId":"agid.30800","price":167.05,"name":"Stransko vpenjalo, oblika C"},"currency":"EUR"}
- Brušena vpenjalna površina
- Sila vlečenja navzdol preprečuje dvigovanje obdelovanca
Opis
Material
Glavni element iz oplemenitenega jekla.
Vpenjalni ročaj: oplemeniteno jeklo.
Vpenjalni ročaj: oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je briniran.
Vpenjalna površina je brušena.
Vpenjalni ročaj oblika C ponikljana.
Vpenjalna površina je brušena.
Vpenjalni ročaj oblika C ponikljana.
Note
Vpenjalni ročaj lahko
poravnate vodoravno in navpično v korakih po 90° na uporabniku prijazen način tako, da popustite nastavitveni vijak.
Zahvaljujoč površinam, ki so vgrajene v vpenjalni ročaj C, lahko obdelovanec vpnete s konstantno vpenjalno silo.
poravnate vodoravno in navpično v korakih po 90° na uporabniku prijazen način tako, da popustite nastavitveni vijak.
Zahvaljujoč površinam, ki so vgrajene v vpenjalni ročaj C, lahko obdelovanec vpnete s konstantno vpenjalno silo.
Advantages
- Visoke natezalne sile
- Brušene vpenjalne površine
- Sila vlečenja navzdol preprečuje dvigovanje obdelovanca
- Brušene vpenjalne površine
- Sila vlečenja navzdol preprečuje dvigovanje obdelovanca
Drawing reference
1) Nastavitveni vijak
2) Vijak z valjasto glavo
3) Nastavitveni vijak
4) Sproščen položaj
5) Pot prednapenjanja
6) Napenjanje začetnega položaja
7) Napet položaj
2) Vijak z valjasto glavo
3) Nastavitveni vijak
4) Sproščen položaj
5) Pot prednapenjanja
6) Napenjanje začetnega položaja
7) Napet položaj
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.