3 Zadetkov

Opis

Material
Glavni element iz oplemenitenega jekla.
Vpenjalni ročaj: oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je briniran.
Vpenjalna površina je brušena.
Vpenjalni ročaj oblika B brinirana.
Vpenjalni ročaj oblika C ponikljana.
Note
Zategnite nastavitveni vijak, da preprečite zdrs stranskega vpenjala nazaj pri postopku vpenjanja. (Oblika A)

Vpenjalni ročaj lahko
poravnate vodoravno in navpično v korakih po 90° na uporabniku prijazen način tako, da popustite nastavitveni vijak.

Zahvaljujoč površinam, ki so vgrajene v vpenjalni ročaj C, lahko obdelovanec vpnete s konstantno vpenjalno silo.
Advantages
- Visoke natezalne sile
- Brušene vpenjalne površine
- Sila vlečenja navzdol preprečuje dvigovanje obdelovanca
Drawing reference
1) Nastavitveni vijak
2) Vijak z valjasto glavo
3) Nastavitveni vijak
4) Sproščen položaj
5) Pot prednapenjanja
6) Napenjanje začetnega položaja
7) Napet položaj

Druge stranke so kupile tudi