text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Telo je iz jekla.
Puše so iz oplemenitenega jekla.
Version
briniran.
Note
Centrirno vpenjalo omogoča centriranje in vpenjanje obdelovanca v vrtini. Centrirno vpenjalo ima velik hod. Ponudba izdelkov pokriva območje vpenjanja od Ø 12 do Ø 30 mm. Za povečanje točnosti centriranja je mogoče centrirno vpenjalo s centrirnim zatičem (D2) pritrditi v vrtini. Točnost centriranja znaša +/-0,2 mm.
Centrirna vpenjala z notranjim navojem so primerna za rastrski sistem M6 (glejte primer uporabe).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi