text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material
Telo je iz jekla.
Puše so iz oplemenitenega jekla.
Version
briniran.
Note
Centrirno vpenjalo omogoča centriranje in vpenjanje obdelovanca v vrtini. Centrirno vpenjalo ima velik hod. Ponudba izdelkov pokriva območje vpenjanja od Ø 12 do Ø 30 mm. Za povečanje točnosti centriranja je mogoče centrirno vpenjalo s centrirnim zatičem (D2) pritrditi v vrtini. Točnost centriranja znaša +/-0,2 mm.
Centrirna vpenjala z notranjim navojem so primerna za rastrski sistem M6 (glejte primer uporabe).

Druge stranke so kupile tudi