Jeklo.
Version
Površinsko utrjen, briniran in brušen.
Note
Višino vpenjanja je mogoče povečati z višinskimi cilindri K0018 in pri K1231-12 do K1231-14 ter pri K1231-22 do K1231-24 zmanjšati z nihalnimi podlagami K0282.
Vpenjala imajo naslednje prednosti:
- Hitro ročno vpenjanje z navojnim vretenom in spiralnim ekscentrom.
- Hitra in lahka zamenjava obdelovancev s pomikom vpenjalnega elementa z luknjo na stran.
- Kompaktna izvedba, zato je pri vpenjanju potrebno manj prostora.
- Preprosto prilagajanje tudi na večje višine vpenjanja z višinskimi cilindri.

Vpenjala je mogoče pritrditi na dva načina:
1) V T-utoru.
2) Z navojnim zatičem M12 neposredno v plošči, npr. v pripravi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi