Vpenjalni kavelj
Za vpenjalne kavlje sta značilna prilagodljivo področje uporabe in majhna potreba po prostoru. Med drugim se uporabljajo v strojegradnji, izdelavi orodij in priprav.
Vpenjalni kavlji KIPP
Vpenjalni kavlji so ključna orodja v različnih industrijskih panogah. Uporabljajo se za varno fiksiranje obdelovancev med njihovo obdelavo ali montažo. Upravljalni deli so lahko različnih oblik in velikosti. Zaradi te raznolikosti se upravljalne dele lahko uporablja v najrazličnejše namene.
Tako ne preseneča, da imajo vpenjalni elementi odločilno vlogo v različnih panogah. Upravljalni deli imajo različne namene uporabe, odvisno od področja njihove uporabe. Pri obdelavi kovin se vpenjalni kavlji na primer uporabljajo v strojih in sistemih. Med procesom obdelave držijo obdelovance na mestu in prispevajo k natančnemu pozicioniranju. Upravljavcem omogočajo nastavitev sile vpetja in ustrezno prilagoditev zahtevam pri obdelavi.
Vpenjalni kavlji se uporabljajo tudi na naslednjih področjih:
- Obdelava lesa
- Gradbena industrija
- Avtomobilska industrija
- Proizvodna elektronskih naprav
- Proizvodnja orodja in priprav
Kaj so vpenjalni kavlji?
Vpenjalni kavlji za industrijo
Investirajte v vpenjalne kavlje KIPP, ki zagotavljajo učinkovitost in natančnost
Vpenjalni kavlji so orodje, ki s silo vpetja varno fiksira obdelovance med obdelavo. Vpenjalni kavelj je sestavljen iz ogrodja in premičnega elementa. Silo vpetja proizvaja mehanizem premičnega elementa.
Na voljo so različne vrste vpenjalnih kavljev z različnimi oblikami, velikostmi in zasnovami glede na področje uporabe in potrebe. Nekateri kavlji se aktivirajo ročno, drugi pa delujejo na pnevmatski, hidravlični ali električni pogon.
Način delovanja vpenjalnih kavljev se razlikuje glede na njihovo vrsto in zasnovo. Na splošno delujejo, kot sledi:
vpenjalni element je sestavljen iz fiksnega ogrodja in premičnega elementa, običajno imenovanega vpenjalna roka ali vpenjalna čeljust. Odvisno od vrste kavlja ima lahko vpenjalni mehanizem različne oblike. Običajno se vpenjalni mehanizem aktivira z vrtenjem ali premikom vzvoda.
Pri aktiviranju vpenjalnega mehanizma se ustvari sila vpetja, ki premični element vpenjalnega kavlja premakne v smeri obdelovanca.
Ko premični element kavlja doseže obdelovanec, se s pomočjo ustvarjene sile vpetja potisne ob obdelovanec. Tako je obdelovanec varno fiksiran in pritrjen na mestu.
Nekateri kavlji imajo zaskok ali zaporno pripravo. Ta drži premični element na mestu, takoj ko je obdelovanec fiksiran. Tako se sila vpetja ohrani, tudi če vpenjalni mehanizem ni več aktiviran.
Za sprostitev obdelovanca potisnite vpenjalni mehanizem v nasprotno smer. Pri tem se sila vpetja zmanjša, premični element pa se premakne stran od obdelovanca.
Vpenjalni kavlji za industrijo
Vpenjalni kavlji sodijo v skupino vpenjalnih elementov. Družba KIPP ponuja številne upravljalne dele. V nadaljevanju predstavljamo posamezne izvedbe. Poleg vpenjalnih kavljev vsebuje kategorija tudi upravljalne dele, ki se lahko uporabljajo v kombinaciji s kavlji. Dodatni elementi lahko izboljšajo delovanje kavljev ali izpolnjujejo specifične zahteve. Med dodatne elemente sodijo naslednji izdelki:
- namestitveno vpenjalo,
- Tlačne vzmeti
- pokončni valji,
- sprejemni nastavki za vpenjalne kavlje.
Vpenjalni kavlji s pušo
Vpenjalni kavlji s pušo so izdelani iz visokokakovostnega jekla za toplotno obdelavo. Zaradi ojačitve in bruniranja lahko jeklo zagotavlja dodatno trdnost in odpornost proti koroziji.
Puša omogoča neposredno privijanje kavlja v luknjo, pri čemer ugrezanje ni potrebno.
Za optimalno prilagoditev različnim višinam ali zahtevam lahko uporabite ustrezne elemente za prilagoditev višine, na primer pokončne valje. Ti omogočajo prilagoditev višine vpetja vpenjalnega elementa in natančno fiksiranje obdelovanca.
Družba KIPP ponuja naslednje vpenjalne kavlje s pušo:
Vpenjalni kavlji s pušo in ekscentričnim ročajem
Vpenjalni kavlji s pušo in ekscentričnim ročajem so izdelani iz različnih materialov.
Osnovno ogrodje in vpenjalni kavelj so izdelani iz visokokakovostnega jekla za toplotno obdelavo, ročaj je iz aluminijeve litine EN AC-46200, pritisna ploščica pa iz umetne mase. Osni sornik, stebelni vijak in podložka so izdelani iz nerjavnega jekla 1.4305, ki zagotavlja visoko odpornost proti koroziji.
Ker je mogoče kavelj za vstavljanje in odstranjevanje obdelovancev zasukati, je ta izvedba idealna za primere uporabe, pri katerih se dele vstavlja od zgoraj.
Natančno višino vpetja lahko nastavite s pomočjo izvijača na finem navoju stebelnega vijaka. To nastavitev lahko zaklenete z varovalnim vijakom.
Vpenjalni kavlji s pušo in ekscentričnim ročajem predstavljajo natančno in zanesljivo rešitev vpenjanja za številne načine uporabe. Idealni so za profesionalno uporabo pri obdelavi kovin in lesa ter v drugih industrijskih panogah.
Vpenjalni kavlji z zaščitnim vstavkom
Vpenjalni kavlji z zaščitnim vstavkom zagotavljajo učinkovito zaščito površin obdelovancev med postopkom vpenjanja. Izdelani so iz jekla za toplotno obdelavo, ki je znano po svoji trdnosti in vzdržljivosti. Zaščitni vstavek je izdelan iz polioksimetilena (POM) ali poliuretana.
Ta izvedba je ojačana in brunirana, kar zagotavlja dodatno trdoto in odpornost proti koroziji. Zaščitni vstavek iz umetne mase je trdno vtisnjen v vpenjalni element in zagotavlja optimalno zaščito pred poškodbami občutljivih površin obdelovancev. Tako je omogočen varen oprijem obdelovancev, pri katerem ne pride do prask, vdrtin ali drugih poškodb.
Ta vpenjalni kavelj je zlasti primeren za previdno obdelavo obdelovancev z občutljivo površino. Zagotavlja učinkovito možnost za doseganje visokokakovostnih rezultatov brez kompromisov glede kakovosti obdelovancev.
Vpenjalni kavlji s kotnim sprejemnim nastavkom
Vpenjalni kavlji s kotnim sprejemnim nastavkom predstavljajo praktično rešitev za vpenjanje obdelovancev pod različnimi koti. To je koristno zlasti pri delih, pri katerih je potreben natančen kot, npr. pri rezkanju, vrtanju ali brušenju obdelovancev.
Vpenjalni vijak in vpenjalni kavelj sta izdelana iz oplemenitenega jekla, kar zagotavlja zanesljivo silo vpetja in dolgo življenjsko dobo. Brunirana površina izboljša odpornost proti obrabi on podaljša življenjsko dobo upravljalnega dela.
Ponudba družbe KIPP vključuje dve vrsti vpenjalnih kavljev s kotnim sprejemnim nastavkom:
Vpenjalni kavlji s podaljšanimi vpenjalnimi kleščami
Za vpenjanje obdelovancev, ki zahtevajo več prostora oz. se nahajajo na nedostopnih območjih, so primerni vpenjalni kavlji s podaljšanimi vpenjalnimi kleščami. Izdelani so iz visokokakovostnega jekla za toplotno obdelavo in oplemeniteni. Z oplemenitenjem jekla se zagotovi visoko trdnost in odpornost proti obrabi.
Podaljšane vpenjalne klešče omogočajo varno pritrditev obdelovancev, tudi če presegajo običajne mere vpenjanja ali se nahajajo na težko dostopnih območjih. Vpenjalni kavlji s podaljšanimi vpenjalnimi kleščami so vsestranska orodja, ki se jih lahko uporablja na številnih področjih in v različne namene, od obdelave kovin in lesa in pri drugih postopkih. Zaradi robustne konstrukcije in visokokakovostne izvedbe predstavljajo zanesljivo rešitev.
Poleg standardne izvedbe s podaljšanimi vpenjalnimi kleščami ponudba vključuje tudi:
- vpenjala s pušo in podaljšanimi vpenjalnimi kleščami in
- vpenjala s kotnim sprejemnim nastavkom in podaljšanimi vpenjalnimi kleščami.
Investirajte v vpenjalne kavlje KIPP, ki zagotavljajo učinkovitost in natančnost
KIPP je vodilni proizvajalec visokokakovostnih vpenjalnih elementov, ki vam pomagajo optimizirati delovne procese in dosegati vrhunske rezultate. Naša vpenjala se ponašajo z robustnostjo, zanesljivostjo in vsestranskostjo ter zagotavljajo natančnost in učinkovitost, ki ju potrebujete.
S široko paleto vpenjalnih kavljev vam družba KIPP zagotavlja ustrezno rešitev za vsakršen namen uporabe. Ne glede na to, ali ste dejavni na področju obdelave kovin, obdelave lesa, gradbene industrije ali na drugem področju! Naši upravljalni deli so zasnovani tako, da izpolnjujejo vaše zahteve.