{"product":{"productId":"agid.25119","price":113.1,"name":"Vpenjalni kavlji z obrobo in vpenjalnim ročajem z ojačevalnikom sile vpenjanja"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element in vpenjalni kavelj sta iz oplemenitenega jekla.
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli ojačevalnika sile vpenjanja so razreda trdnosti 5.8.
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli ojačevalnika sile vpenjanja so razreda trdnosti 5.8.
Version
Glavni element in vpenjalni kavelj sta oplemenitena in brinirana.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli ojačevalnika natezalne sile so brinirani.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli ojačevalnika natezalne sile so brinirani.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vpenjalni kavelj z obrobo in ojačevalnik sile vpenjanja omogočata ročno vpenjanje delov s sprožitvijo vpenjalne ročice.
Pri vpenjalnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče vpenjalno silo v primerjavi s standardnimi vpenjalnimi ročaji povečati do 75 %. Za vpenjanje in sprostitev je poleg tega potrebna manjša ročna sila.
Povečanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na nepremično naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne plošče so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Pri vpenjalnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče vpenjalno silo v primerjavi s standardnimi vpenjalnimi ročaji povečati do 75 %. Za vpenjanje in sprostitev je poleg tega potrebna manjša ročna sila.
Povečanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na nepremično naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne plošče so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Material
Glavni element in vpenjalni kavelj sta iz oplemenitenega jekla.
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli ojačevalnika sile vpenjanja so razreda trdnosti 5.8.
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli ojačevalnika sile vpenjanja so razreda trdnosti 5.8.
Version
Glavni element in vpenjalni kavelj sta oplemenitena in brinirana.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli ojačevalnika natezalne sile so brinirani.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli ojačevalnika natezalne sile so brinirani.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Method of operation
Ročaj se s pomočjo zobnika v nedelujočem stanju zaskoči v vložek zobnika. Z dvigom ročaja je mogoče spremeniti njegov položaj in ga s silo vzmeti znova zaskočiti v zobnik.
On request
Druge barve ročajev.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.