text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Vpenjalni kavelj z obrobo in ojačevalnik sile vpenjanja omogočata ročno vpenjanje delov s sprožitvijo vpenjalne ročice.

Pri vpenjalnih ročajih z integriranim ojačevalnikom sile vpenjanja je mogoče vpenjalno silo v primerjavi s standardnimi vpenjalnimi ročaji povečati do 75 %. Za vpenjanje in sprostitev je poleg tega potrebna manjša ročna sila.

Povečanje vpenjalne sile se doseže prek vgrajenega aksialnega igličnega ležaja, ki pri vpenjanju na nepremično naležno površino ustvarja zelo nizko površinsko trenje. Ojačane naležne plošče so izdelane za visoke vpenjalne sile in ležaj s svojo visoko nosilnostjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
Material
Glavni element in vpenjalni kavelj sta iz oplemenitenega jekla.
Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne zlitine po DIN EN 12844.
Jekleni deli ojačevalnika sile vpenjanja so razreda trdnosti 5.8.
Version
Glavni element in vpenjalni kavelj sta oplemenitena in brinirana.
Vzvodi z ročajem s prevleko iz umetne mase.
Jekleni deli ojačevalnika sile vpenjanja so brinirani.
Aksialni iglični ležaj z ojačanimi in brušenimi naležnimi površinami.
Method of operation
Ročaj se s pomočjo zobnika v nedelujočem stanju zaskoči v vložek zobnika. Z dvigom ročaja je mogoče spremeniti njegov položaj in ga s silo vzmeti znova zaskočiti v zobnik.
On request
Druge barve ročajev.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi