{"product":{"productId":"agid.31590","price":24.47,"name":"ročice iz nerjavnega jekla, z valjastim ročajem, vrtljivim, z notranjim štirikotom"},"currency":"EUR"}
- korozijska odpornost
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, merilna sredstva, izdelava naprav
- Izvedba: notranji štirikot
Opis
Material
Ročica iz nerjavnega jekla 1.4308.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in nerjavnega jekla. 1.4404.
Version
Ročica je svetla.
Črnosiv termoplast.
Svetlo nerjavno jeklo.
Črnosiv termoplast.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Podobno kot DIN 469.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.