ročna kolesa, ročice in ročaji za ročna kolesa, prikazi položaja
Ročna kolesa in ročice ter ročaji za ročna kolesa in kazalniki položaja so pomembne komponente v industrijskih uporabah. Ročna kolesa se uporabljajo na primer za ročno pozicioniranje in naravnavanje gredi in vreten ter predvsem v strojegradnji in proizvodnji opreme. Natančni kazalniki položaja omogočajo natančno merjenje poti prestavljanja. Pri daljših poteh prestavljanja so na voljo ročice. Družina izdelkov vključuje tudi različne tipe ročajev, kot so ročaji za dlan, valjasti ročaji, konični ročaji in kroglasti ročaji, ki se pogosto uporabljajo v strojegradnji in proizvodnji opreme.
Ročna kolesa
Ročna kolesa, ročice in kazalniki položaja KIPP
Kategorija upravljalnih in standardnih delov KIPP vključuje tri glavne izdelke:
- Ročna kolesa
- Ročice
- Kazalniki položaja
Ročna kolesa
Ročna kolesa so namenjena določanju položaja in prilagoditvi gredi, ventilov in vreten. So med prvimi upravljalnimi elementi v strojništvu in proizvodnji naprav in se uporabljajo še dandanes. Kot elementarni upravljalni del in standardni element na področju mehanike je brez ročnih koles komaj še mogoče kaj izvesti. Skrbijo za to, da se vrtenje učinkovito in hitro prenese na stroj. Ročna kolesa služijo večinoma kot krmilni element za ročno izvajanje prilagoditev ali nastavitev z rotacijskimi gibi. Poleg tega se ročna kolesa namestijo na armature, obdelovalne stroje ali pogonske motorje, kjer se na primer uporabijo za odpiranje in zapiranje ventilov.
Ročna kolesa KIPP so povezana prek povezave prilegajočega dela in utora z gredjo, tako da se zagotovi optimalna nastavitev strojev ali armatur. Povezava prilegajočega dela in utora ima posebno vlogo. Zagotavlja optimalen prenos momenta.
Poleg uprabe v strojništvu in proizvodnji naprav se ročna kolesa uporabljajo tudi na naslednjih področjih:
- Tehnika merilnih sredstev
- Ladjedelništvo
- Orožarstvo
- Proizvodnja strojev
Izvedbe ročnih koles
KIPP obsega obsežen spekter izdelkov v kategoriji ročnih koles. Različni materiali, premeri ter izvedbe so na voljo stranki v celotni ponudbi.
Običajno sodijo ročna kolesa pri KIPP v tri kategorije:
Ročna kolesa z dvema naperama:
so na voljo v izvedbi iz umetne mase ali iz aluminija.
Ročna kolesa iz aluminija (izvedba iz lahkega materiala) so še posebno stabilna. Poleg tega se po zaslugi materiala hkrati privarčuje na teži in masi, tako da oseba bistveno lažje izvaja upravljanje.
KIPP dobavlja ročna kolesa z dvema naperama z vrtljivim ali preklopnim ročajem ali brez ročaja.
Ročna kolesa DIN 950:
sestojijo iz treh naper. Ponudba izdelkov obsega ročna kolesa DIN 950 iz sive litine ali aluminija.
Ročna kolesa iz sive litine odlikuje predvsem njihova stabilnost in trpežnost. Kot različice ročaja so na razpolago vrljivi ali trdni bombirani ročaji.
Ploščna ročna kolesa :
so izdelana iz aluminija ali duroplasta. Končana ploščna ročna kolesa iz duroplasta so na razpolago kot predhodno izvrtana (oblika D) ali s precizno izvrtino (oblika E).
Obsežno ponudbo izdelkov dopolnjujejo nadaljnja ročna kolesa iz termoplasta ter posebno ročno kolo z varnostnim cilindrskim ročajem.
Poleg tega izdeluje podjetje KIPP na željo stranke posebne izvedbe.
Ročice
Ročice (ročno upravljani vzvodi) sodijo poleg ročnih koles med prve upravljalne elemente v strojništvu in proizvodnji naprav.
Uporabljajo se pri dolgi prestavni poti. Ročice se lahko uporabljajo na najrazličnejših področjih, kot na primer v industriji, rokodelstvu ali obrti. Zaradi lahkega in učinkovitega prenos sile se lahko uporablja pri prestavljanju strojev ali nastavitev naprav.
Ročice se izdelujejo v skladu z DIN in so lahko iz aluminija ali nerjavnega jekla.
Naslednje ročice so vključene v ponudbi KIPP:
- Ročice, zapognjene, podobne DIN 468
- Ročice, ravne, podobne DIN 469
- Ročice iz aluminija
- Ročice iz aluminija s preklopnim cilindričnim ročajem
- Ročice s preklopnim cilindričnim ročajem
- Ročice z vrtljivim cilindričnim ročajem iz aluminija ali nerjavnega jekla
- Ročice z varnostnim cilindričnim ročajem iz termoplasta ali aluminija
Kazalniki položaja
Kazalniki položaja se uporabljajo za nastavljanje in odčitavanje merilnih vrednosti, kot so števila vrtljajev, dolžine, volumen in sile. Mehanska merilna naprava prikazuje položaj delov stroja, ki jih je mogoče prestavljati prek gredi. Pri gredi gre večinoma za navojno vreteno.
Če je treba prestaviti vreteno, govorimo o postopku prestavljanja. Pri tem postopku se uporabljajo upravljalni elementi, kot so ročna kolesa ali ročice, kot pomožna sredstva. Kazalnik položaja prikazuje, kako daleč je treba prestaviti vreteno. Ta omogoča namreč merjenje prestavne poti.
KIPP zagotavlja obsežno ponudbo kazalnikov položaja za industrijo in strojništvo. Ponudba vključuje poleg mehanskih kazalnikov položaja tudi elektronske kazalnike položaja ter dodatno opremo, kot so magnetni senzorji, vmesne in montažne plošče ter prestavni gumbi s kazalnikom položaja.
Mehanski kazalniki položaja
Votla gred, ki je raztegnjena neposredno na vreteno, predstavlja kazalnik položaja. Za prenos vrtljajev vretena na številčnik se uporabljajo zobniška gonila. Ta se imenujejo tudi prenosna gonila.
Mehanski kazalniki položaja so primerni predvsem za majhne premere gredi in manjhne razmike vretena. Imajo momentno oporo, brez katere ta princip ne bi bil mogoč. Pri tem sega zatič ohišja v izvrtino na stroju. Tako je votla gred povezana z vretenom prek tlačnega vijaka.
Kazalnike položaja odlikuje kompaktna gradnja z nedvoumnim prikazom.
Elektronski kazalniki položaja
Elektronski kazalniki položaja prikazujejo tudi kot in nenavadne naklone vretena. V ta namen beležijo vsak delček prestavitve vretena.