2 Zadetkov

Opis

Material

Ročica iz nerjavnega jekla 1.4308.

Valjasti ročaj je iz termoplasta in nerjavnega jekla. 1.4404.

Version
Ročica je svetla.
Črnosiv termoplast.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Podobno kot DIN 469.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).

Druge stranke so kupile tudi