Ohišje je iz umetne mase.
Gred je iz nerjavnega jekla.
Navoj vtiča je iz medenine.
Ozemljitveni priključek je iz kovine.
Version
Medenina je ponikljana.
1x vtični spojnik M8 (A-kodiran), 4-polni, 1x zatič.
Note
Prikazi položaja z možnostjo sistema IO-Link služijo nadzoru prestavljanja formatov, da se učinkovito skrajšajo časi opremljanja in se poveča učinkovitost strojev,

S pomočjo dvovrstičnega LCD-prikaza je mogoče prikazati referenčno vrednost in dejansko vrednost.
Dve dodatni LED-lučki uporabniku nudita vizualne signale, ali se referenčna in dejanska vrednost ujemata (LED-lučki svetita zeleno) ali se ne ujemata (LED-lučki svetita rdeče). Dodatno se uporabniku s pomočjo LED-lučk prikaže, v katero smer je treba pripravo prestaviti, da se doseže želeni položaj.

Prikazi položaja K1657.1530 in K1657.1650 se s pripravo povežejo z gredjo. S pomočjo robustnih senzorjev se z magnetnim odčitavanjem določi položaj priprave.

Prikazi položaja K1657.1531 in K1657.1651 se montirajo neposredno na pripravo. Določitev položaja se izvede s pomočjo magnetnega senzorja (K1658) in magnetnega traka (K1663). Primerno izključno za linearno merjenje dolžine.
Scope of delivery
Prikazi položaja.
Navodila za montažo.
On request
Potrdilo o skladnosti.
Attention
prikaze položaja je mogoče integrirati izključno v komunikacijski sistem IO-Link.
Drawing reference
1) navorna opora
2) navojni zatič M3 (2 x 120°)
3) Min. potreben prostor za menjavanje baterij brez demontaže.
4) 2x M5/7 globok
5) kontaktno območje
6) ozemljitveni priključek za ploski vtič 6.3 ali kabelski čevelj
7) IO-Link M8 vtič (zatični kontakt), priključni navoj iz kovine
8) senzor
Accessory
Prikazi položaja K1657.1530 in K1657.1650:
Redukcijska puša K0412.20**.

Prikazi položaja K1657.1531 in K1657.1651:
Magnetni senzor K1658.
Magnetni trak K1663.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi