{"product":{"productId":"agid.23627","price":406.44,"name":"prikazi položaja iz umetne mase, elektronski vmesnik IO-Link"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz umetne mase.
Gred je iz nerjavnega jekla.
Navoj vtiča je iz medenine.
Ozemljitveni priključek je iz kovine.
Gred je iz nerjavnega jekla.
Navoj vtiča je iz medenine.
Ozemljitveni priključek je iz kovine.
Version
Medenina je ponikljana.
1x vtični spojnik M8 (A-kodiran), 4-polni, 1x zatič.
1x vtični spojnik M8 (A-kodiran), 4-polni, 1x zatič.
Prikaži več
Prikaži manj
prikazi položaja iz umetne mase, elektronski vmesnik IO-Link, oblike A, z votlo gredjo
od
476,27 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
prikazi položaja iz umetne mase, elektronski vmesnik IO-Link, oblike B, z magnetnim odčitavanjem
od
406,44 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Ohišje je iz umetne mase.
Gred je iz nerjavnega jekla.
Navoj vtiča je iz medenine.
Ozemljitveni priključek je iz kovine.
Gred je iz nerjavnega jekla.
Navoj vtiča je iz medenine.
Ozemljitveni priključek je iz kovine.
Version
Medenina je ponikljana.
1x vtični spojnik M8 (A-kodiran), 4-polni, 1x zatič.
1x vtični spojnik M8 (A-kodiran), 4-polni, 1x zatič.
Note
Prikazi položaja z možnostjo sistema IO-Link služijo nadzoru prestavljanja formatov, da se učinkovito skrajšajo časi opremljanja in se poveča učinkovitost strojev,
S pomočjo dvovrstičnega LCD-prikaza je mogoče prikazati referenčno vrednost in dejansko vrednost.
Dve dodatni LED-lučki uporabniku nudita vizualne signale, ali se referenčna in dejanska vrednost ujemata (LED-lučki svetita zeleno) ali se ne ujemata (LED-lučki svetita rdeče). Dodatno se uporabniku s pomočjo LED-lučk prikaže, v katero smer je treba pripravo prestaviti, da se doseže želeni položaj.
Prikazi položaja K1657.1530 in K1657.1650 se s pripravo povežejo z gredjo. S pomočjo robustnih senzorjev se z magnetnim odčitavanjem določi položaj priprave.
Prikazi položaja K1657.1531 in K1657.1651 se montirajo neposredno na pripravo. Določitev položaja se izvede s pomočjo magnetnega senzorja (K1658) in magnetnega traka (K1663). Primerno izključno za linearno merjenje dolžine.
S pomočjo dvovrstičnega LCD-prikaza je mogoče prikazati referenčno vrednost in dejansko vrednost.
Dve dodatni LED-lučki uporabniku nudita vizualne signale, ali se referenčna in dejanska vrednost ujemata (LED-lučki svetita zeleno) ali se ne ujemata (LED-lučki svetita rdeče). Dodatno se uporabniku s pomočjo LED-lučk prikaže, v katero smer je treba pripravo prestaviti, da se doseže želeni položaj.
Prikazi položaja K1657.1530 in K1657.1650 se s pripravo povežejo z gredjo. S pomočjo robustnih senzorjev se z magnetnim odčitavanjem določi položaj priprave.
Prikazi položaja K1657.1531 in K1657.1651 se montirajo neposredno na pripravo. Določitev položaja se izvede s pomočjo magnetnega senzorja (K1658) in magnetnega traka (K1663). Primerno izključno za linearno merjenje dolžine.
Technical Data
prikazovalnik položaja K1657.1530 in K1657.1650:
število vrtljajev: ≤500 min-1
obratovalna napetost: 24 V DC ±20 %
poraba toka: ~30 mA
življenjska doba baterije: ~5 let
ločljivost: 880 inkrementov/obrat
merilno področje: ≤11914 obratov
temperatura okolice: 0 °C do +60 °C
temperatura skladiščenja: ‒20 °C do +80 °C
prikazovalnik položaja K1657.1531 in K1657.1651:
obratovalna napetost: 24 V DC ±20 %
poraba toka: ~30 mA
življenjska doba baterije: ~5 let
ločljivost: 0,01 mm (z magnetnim senzorjem K1658)
sistemska točnost: ±35 µm (z magnetnim senzorjem K1658)
merilno področje: ±655 m (z magnetnim senzorjem K1658)
temperatura okolice: 0 °C do +60 °C
temperatura skladiščenja: ‒20 °C do +80 °C
število vrtljajev: ≤500 min-1
obratovalna napetost: 24 V DC ±20 %
poraba toka: ~30 mA
življenjska doba baterije: ~5 let
ločljivost: 880 inkrementov/obrat
merilno področje: ≤11914 obratov
temperatura okolice: 0 °C do +60 °C
temperatura skladiščenja: ‒20 °C do +80 °C
prikazovalnik položaja K1657.1531 in K1657.1651:
obratovalna napetost: 24 V DC ±20 %
poraba toka: ~30 mA
življenjska doba baterije: ~5 let
ločljivost: 0,01 mm (z magnetnim senzorjem K1658)
sistemska točnost: ±35 µm (z magnetnim senzorjem K1658)
merilno področje: ±655 m (z magnetnim senzorjem K1658)
temperatura okolice: 0 °C do +60 °C
temperatura skladiščenja: ‒20 °C do +80 °C
Scope of delivery
Prikazi položaja.
Navodila za montažo.
Navodila za montažo.
On request
Potrdilo o skladnosti.
Attention
prikaze položaja je mogoče integrirati izključno v komunikacijski sistem IO-Link.
Drawing reference
1) navorna opora
2) navojni zatič M3 (2 x 120°)
3) Min. potreben prostor za menjavanje baterij brez demontaže.
4) 2x M5/7 globok
5) kontaktno območje
6) ozemljitveni priključek za ploski vtič 6.3 ali kabelski čevelj
7) IO-Link M8 vtič (zatični kontakt), priključni navoj iz kovine
8) senzor
2) navojni zatič M3 (2 x 120°)
3) Min. potreben prostor za menjavanje baterij brez demontaže.
4) 2x M5/7 globok
5) kontaktno območje
6) ozemljitveni priključek za ploski vtič 6.3 ali kabelski čevelj
7) IO-Link M8 vtič (zatični kontakt), priključni navoj iz kovine
8) senzor
Accessory
Prikazi položaja K1657.1530 in K1657.1650:
Redukcijska puša K0412.20**.
Prikazi položaja K1657.1531 in K1657.1651:
Magnetni senzor K1658.
Magnetni trak K1663.
Redukcijska puša K0412.20**.
Prikazi položaja K1657.1531 in K1657.1651:
Magnetni senzor K1658.
Magnetni trak K1663.