{"product":{"productId":"agid.16134","price":191.23,"name":"prikaz položaja ni programiran"},"currency":"EUR"}
- neposredno odčitavanje nastavljenih merilnih vrednosti
- linearni ali kotni način
- LCD-prikazovalnik s 5 mesti
- preprosta menjava baterij
Opis
Note
Elektronski prikazi položaja nudijo dodatne možnosti v primerjavi z mehanskimi prikazi položaja, ker zajemajo kote in tudi nenavadne korake vreten ter pri tem registrirajo vsak delček prestavitve vretena.
* Možnost prostega programiranja parametrov s programsko opremo za programiranje K0411.09.
* Možnost prostega programiranja parametrov s programsko opremo za programiranje K0411.09.
Technical Data
– LCD-prikazovalnik s 5 mesti
– višina številk pribl. 8 mm
– območje prikaza od ‒19999 ... 99999
– Ø votle gredi 14 H7 mm
– delovna temperatura ‒10 °C do +60 °C
– temperatura skladiščenja ‒30 °C do +80 °C
– število vrtljajev maks. 600 vrt./min
– baterija litijeva gumbna celica 3 V, tip CR2032, življenjska doba pribl. 2 leti
– odpornost proti vibracijam po DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 ... 150 Hz), 20 g/(100 ... 2000 Hz)
– odpornost proti šoku po DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– vrsta zaščite IP 51
– višina številk pribl. 8 mm
– območje prikaza od ‒19999 ... 99999
– Ø votle gredi 14 H7 mm
– delovna temperatura ‒10 °C do +60 °C
– temperatura skladiščenja ‒30 °C do +80 °C
– število vrtljajev maks. 600 vrt./min
– baterija litijeva gumbna celica 3 V, tip CR2032, življenjska doba pribl. 2 leti
– odpornost proti vibracijam po DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 ... 150 Hz), 20 g/(100 ... 2000 Hz)
– odpornost proti šoku po DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– vrsta zaščite IP 51
Features
– vrednosti prikaza in decimalna mesta s prostim programiranjem
– linearni ali kotni način
– funkcijska tipa za nastavitev ničle
– funkcijska tipka za preklop med absolutno mero in inkrementalno mero
– programiranje vrednosti offseta neposredno na napravi
– preprosto menjavanje baterij
– linearni ali kotni način
– funkcijska tipa za nastavitev ničle
– funkcijska tipka za preklop med absolutno mero in inkrementalno mero
– programiranje vrednosti offseta neposredno na napravi
– preprosto menjavanje baterij
Accessory
– redukcijske puše K0412
– programska oprema za programiranje K0411.09
– programska oprema za programiranje K0411.09
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.