{"product":{"productId":"agid.16134","price":165.36,"name":"prikaz položaja, za prosto programiranje"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz umetne mase.
Votla gred je iz jekla.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Navojni zatič je iz jekla.
Votla gred je iz jekla.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Navojni zatič je iz jekla.
Version
Votla gred je brinirana.
Navojni zatič je črn.
Navojni zatič je črn.
Prikaži več
Prikaži manj
prikaz položaja programiran
od
po poizvedbi
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
prikaz položaja ni programiran
od
191,23 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Ohišje je iz umetne mase.
Votla gred je iz jekla.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Navojni zatič je iz jekla.
Votla gred je iz jekla.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Navojni zatič je iz jekla.
Version
Votla gred je brinirana.
Navojni zatič je črn.
Navojni zatič je črn.
Note
Elektronski prikazi položaja nudijo dodatne možnosti v primerjavi z mehanskimi prikazi položaja, ker zajemajo kote in tudi nenavadne korake vreten ter pri tem registrirajo vsak delček prestavitve vretena.
* Možnost prostega programiranja parametrov s programsko opremo za programiranje K0411.09.
* Možnost prostega programiranja parametrov s programsko opremo za programiranje K0411.09.
Technical Data
– LCD-prikazovalnik s 5 mesti
– višina številk pribl. 8 mm
– območje prikaza od ‒19999 ... 99999
– Ø votle gredi 14 H7 mm
– delovna temperatura ‒10 °C do +60 °C
– temperatura skladiščenja ‒30 °C do +80 °C
– število vrtljajev maks. 600 vrt./min
– baterija litijeva gumbna celica 3 V, tip CR2032, življenjska doba pribl. 2 leti
– odpornost proti vibracijam po DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 ... 150 Hz), 20 g/(100 ... 2000 Hz)
– odpornost proti šoku po DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– vrsta zaščite IP 51
– višina številk pribl. 8 mm
– območje prikaza od ‒19999 ... 99999
– Ø votle gredi 14 H7 mm
– delovna temperatura ‒10 °C do +60 °C
– temperatura skladiščenja ‒30 °C do +80 °C
– število vrtljajev maks. 600 vrt./min
– baterija litijeva gumbna celica 3 V, tip CR2032, življenjska doba pribl. 2 leti
– odpornost proti vibracijam po DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 ... 150 Hz), 20 g/(100 ... 2000 Hz)
– odpornost proti šoku po DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– vrsta zaščite IP 51
Features
– vrednosti prikaza in decimalna mesta s prostim programiranjem
– linearni ali kotni način
– funkcijska tipa za nastavitev ničle
– funkcijska tipka za preklop med absolutno mero in inkrementalno mero
– programiranje vrednosti offseta neposredno na napravi
– preprosto menjavanje baterij
– linearni ali kotni način
– funkcijska tipa za nastavitev ničle
– funkcijska tipka za preklop med absolutno mero in inkrementalno mero
– programiranje vrednosti offseta neposredno na napravi
– preprosto menjavanje baterij
Accessory
– redukcijske puše K0412
– programska oprema za programiranje K0411.09
– programska oprema za programiranje K0411.09