- služijo kot vpenjalni element, držalni in pritrdilni element
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava orodij, proizvodnja opreme, izdelava priprav
- Za nizke prostore vgradnje
- SYMPA touch: optimalna trdnost in varnost oprijema na podlagi izrazite ergonomije
- Nedrseči material se pri prijemanju idealno prilagodi človeški roki
Opis
Material, version
Glavni element je iz trdega termoplasta, črn.
Plašč je iz mehkega termoplasta, črn.
Notranji navoj je iz medenine.
Plašč je iz mehkega termoplasta, črn.
Notranji navoj je iz medenine.
Note
Ploski štirikraki vpenjalni ročaji SYMPA TOUCH so na voljo v 5 velikostih z notranjim in zunanjim navojem.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, izvedbe in barve.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.