2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Izvrstna varnost oprijema v povezavi s privlačnim dizajnom omogoča odlično funkcionalnost. Ploska izvedba je primerna za nizke prostore vgradnje.
Material, version
Glavni element je iz trdega termoplasta, črn.
Plašč je iz mehkega termoplasta, črn.
Notranji navoj je iz pocinkane medenine.
Zunanji navoj je iz jekla razreda trdnosti 5.8, pocinkan.
Note
Ploski štirikraki vpenjalni ročaji SYMPA TOUCH so na voljo v 5 velikostih z notranjim in zunanjim navojem.
On request
Drugi zunanji navoji, dolžine vijakov, izvedbe in barve.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici