text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

SYMPAtouch

Ime je program - vsaj pri SYMPAtouch, liniji izdelkov za največjo ergonomsko učinkovitost.  Izdelke SYMPAtouch odlikuje mehka in protizdrsna površina, ki omogoča trden oprijem in optimalno lego v roki.

Način delovanja

Glavni značilnosti različnih ročajev sta mehka površina iz termoplastičnega elastomera in trdna komponenta iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.  Izdelki se popolno prilegajo v roko, se mehko prilagajajo in zagotavljajo visoko oprijemljivost. To omogoča ergonomsko uporabo tudi pri pogosti rabi.

Prednosti

  • Material preprečuje zdrs rok, zato lahko izdelke optimalno uporabljate na področjih, kjer se dela z olji in mazivi
  • Odlična ergonomija 
  • Popolnoma zaprte oblike preprečujejo vdor delcev umazanije in čistilnih sredstev

Področja uporabe

Na vseh področjih, kjer je potrebna zelo dobra oprijemnost. Zlasti pri športih za prikaz moči in pri rehabilitaciji ponujajo izdelki številne prednosti. 

Vnosi/stran
23 of 23 entries
  • Vnosi/stran
    23 of 23 entries

    Druge stranke so kupile tudi