Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Utrjeno jeklo najm. 550 HV 1, pocinkano.
Gladko nerjavno jeklo.
Note
Stožčaste mazalke so opremljene s stožčastim (koničnim) navojem. Primerne so za mazalna mesta, ki jih je treba premazati pogosto in zanesljivo. Na podlagi velikega števila možnosti uporabe spadajo med najbolj razširjene tipe mazalk.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi