mazalke
Mazalke se uporabljajo, kjer je treba premazati mesta mazanja. Na voljo so kot lijakaste in stožčaste mazalke ter v ploski obliki.
Mazalka KIPP
Mazalke so majhne, a ključne komponente pri vzdrževanju stroja. Naj gre za izdelavo vozil, industrijsko proizvodnjo ali proizvodnjo energije, jih je mogoče najti v različnih uporabah na najrazličnejših področjih. Mazalke se imenujejo tudi mazalni nastavki.
Kaj je mazalka?
Pomen mazalk pri vzdrževanju stroja
Katere mazalke obstajajo?
Mazalni nastavki in tehnike njihovega mazanja
Prednosti ciljnega mazanja
Izbira in namestitev mazalk
Namestitev mazalk
Vzdrževanje in nega mazalk
Kdaj uporabljati mazalno olje in kdaj mazalno mast?
Kako preprečite zamašitev?
Mazalka KIPP – dobra izbira!
Kaj je mazalka?
Mazalka je majhen, pogosto spregledan del, ki igra pomembno vlogo v mehanskih sistemih strojev. Njihova naloga je dostava maziv, kot so mast ali mazalno olje, do mazalnih mest.
Mazalna mesta so lahko različne narave, odvisno od uporabe. V industriji mazalni nastavki mažejo gibljive dele, kot so ležaji, gonila ali zglobi. Pri konstrukciji vozil se maže krmilje.
Z mazanjem teh mest se zmanjšata trenje in obraba posameznih komponent. To vodi do znatnih prihrankov stroškov in manj izpadov.
Pomen mazalk pri vzdrževanju stroja
Mazalke so nepogrešljivi majhni deli, ko gre za vzdrževanje strojev in sistemov. Omogočajo ciljno mazanje gibljivih delov. Mazalke igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju stroja.
Ohranjajo delovanje strojev in sistemov, zmanjšujejo čase izpadov in bistveno podaljšujejo življenjsko dobo naprav. Na videz preprosta naloga dostave maziv na prava mesta ima ogromen vpliv na učinkovitost in ekonomičnost strojev in sistemov v številnih panogah. Zato pri vzdrževanju stroja mazalk nikoli ne smete podcenjevati!
Vrste mazalk
Obstajajo različne vrste in izvedbe mazalk, ki se lahko razlikujejo glede na uporabo. Izbira prave mazalke je odvisna od specifičnih zahtev. Nekatere mazalke so bolj primerne za določene uporabe kot druge, zato je izbira ključnega pomena.
Ploske mazalke
Ploske mazalke so na voljo iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4305. Posebej primerne so za mazalna mesta, ki zahtevajo veliko prostora za mazivo. Zaradi svoje konstrukcije zagotavljajo velik pretok maziva. Zaradi robustne zasnove so ploske mazalke idealne za uporabo na strojih, ki so izpostavljeni močnim zunanjim obremenitvam .
Stožčaste mazalke
Stožčaste mazalke so v ponudbi KIPP na voljo v petih različnih izvedbah . Vseh pet izvedb ustreza standardu DIN 71412. Stožčaste mazalke so opremljene s stožčastim (koničnim) navojem in so posebej primerne za mazalna mesta, ki jih je treba redno in zanesljivo mazati. Zaradi svoje vsestranskosti so ene najpogosteje uporabljenih mazalk.
- oblika A, ravne
- oblika B, pod kotom 45°, šestrobe
- oblika C, pod kotom 90°, šestrobe
- oblika D, pod kotom 45°, štirirobe
- oblika E, pod kotom 90°, štirirobe
Z Za zaščito stožčastih mazalk lahko uporabite zaščitne kapice. Odvisno od uporabe stožčaste mazalke se lahko uporabljajo zaščitne kapice v različnih barvah. Barvite zaščitne kapice najdete tukaj.
Lijakaste mazalke
Lijakaste mazalke so idealne za vgradnjo na isti ravni ali ugreznjeno. Zaradi njihove lijakaste oblike je mogoče maziva učinkovito nanašati tudi na težko dostopna mesta. Ponudba KIPP vključuje tri različice lijakastih mazalk. Vse tri vrste ustrezajo standardu DIN 3405.
Mazalke, zaboj z izdelki
Potrebujete veliko izbiro mazalk? Brez težav. Z našim zabojem z izdelki prejmete različne mazalke različnih oblik in velikosti navojev.
Zaboj z izdelki vsebuje stožčaste mazalke po DIN 71412 v naslednjih oblikah:
Oblika A, ravne
25 kosov M6x1
25 kosov M8x1
15 kosov M10x1
15 kosov G1/8''
Oblika B, pod kotom 45°
10 kosov M6x1
10 kosov M8x1
5 kosov M10x1
5 kosov G1/8''
Oblika C, pod kotom 90°
10 kosov M6x1
10 kosov M8x1
5 kosov M10x1
5 kosov G1/8''
Mazalke in tehnike mazanja
Mazanje z mazalkami je dokazana metoda za podaljšanje življenjske dobe strojev.
Samodejno mazanje vključuje uporabo samodejnih sistemov mazanja. Ti uporabljajo mazalke za samodejno dovajanje maziva do mazalnih mest. Ti sistemi so programirani za izvajanje rednega mazanja ali mazanja po potrebi. To zmanjša ročne posege in zagotavlja stalno mazanje.
Druga tehnika mazanja je mazanje z oljem. Pri tem se mazalno olje nanese z mazalkami. To je še posebej pogosto pri uporabah z visoko hitrostjo in temperaturo, kot so ležaji in gonila.
Poleg mazanja z oljem obstaja tudi mazanje z mastjo. To se izvede z nanašanjem mazalne masti z uporabo mazalk. Mazalne masti se dobro oprimejo mazalnih mest in zagotavljajo dolgotrajno mazanje.
Poleg teh treh tehnik mazanja obstaja še veliko drugih. Izbira ustrezne tehnologije mazanja in prave mazalke je odvisna od posebnih zahtev vaših strojev in sistemov. Izbira in uporaba tehnologije mazanja je ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitega in zanesljivega mazanja ter podaljšanje življenjske dobe vaše opreme.
Prednosti ciljnega mazanja
Prednosti ciljnega mazanja so številne. Ciljno mazanje zagotavlja, da se mazivo uporablja samo na mestih, kjer je potrebno. To zmanjšuje porabo maziv in količino odpadkov. Manjša poraba maziv posledično vodi do nižjih stroškov vzdrževanja. Ker je potrebnih manj polnjenj in manj pogosto vzdrževanje.
Mazanje je učinkovitejše, ker se mazivo ciljno nanaša na mazalna mesta. To pomaga zmanjšati trenje in izboljša splošno učinkovitost stroja.
Ciljno mazanje ne izboljša samo splošne učinkovitosti, ampak tudi zmanjša obrabo gibljivih delov, kot so ležaji in zglobi. To vodi do daljše življenjske dobe komponent in celotnega stroja.
Izbira in namestitev mazalk
Pravilna izbira in namestitev mazalk sta ključnega pomena za njihovo učinkovitost. Pri izbiri je treba upoštevati dejavnike, kot so velikost, material in uporaba. Pravilna namestitev zagotavlja nemoteno mazanje in preprečuje puščanje ali zamašitve.
Na kaj morate biti pozorni pri izbiri mazalk
Pri izbiri pravega mazalnega nastavka je treba upoštevati naslednje:
- Prepričajte se, da se mazalka ujema z velikostjo navoja in vrsto navoja mazalnega mesta.
- Preverite delovni tlak, ki ga mora zdržati mazalka.
- Odvisno od okolja in uporabe se lahko material mazalke razlikuje. Zagotovite, da je material odporen proti koroziji in primeren za okolje uporabe.
- Razmislite, kakšno vrsto mazanja boste uporabili pri svoji uporabi. Nekatere mazalke so posebej zasnovane za uporabo z mazalnimi mastmi, medtem ko so druge bolj primerne za mazalna olja.
- Preverite, ali mazalka ustreza certifikatom kakovosti ali standardom. Certificirane mazalke zagotavljajo večjo zanesljivost in kakovost.
Koraki za pravilno namestitev mazalk
Namestitev mazalke je dokaj preprosta naloga, vendar zahteva previdnost in natančnost.
Za namestitev boste potrebovali naslednje materiale oz. orodja:
- Mazalka
- Vijačni ključ ali izvijač
- Odvisno od uporabe, mazalna mast ali mazalno olje
- Krpa ali čopič kot čistilni material
- Po potrebi tesnilni material
Med pripravljalno fazo se prepričajte, da je stroj ali naprava, na katero nameščate mazalko, očiščena. Odstranite morebitno umazanijo ali ostanke z mesta mazanja, da preprečite vstop nečistoč v mazivo.
Zdaj privijte ustrezno mazalko v navoj mazalnega mesta. Pri tem ga trdno privijte z vijačnim ključem ali izvijačem. Pazite, da mazalke ne zategnete preveč, da se izognete poškodbam.
Ko je mazalka nameščena, lahko vanjo vbrizgate ustrezno mazivo. To se običajno izvede z mazalno pištolo. Pri tem je pomembno – bodite pozorni na količino maziva, ki jo priporoča proizvajalec.
Ko je mazivo vneseno v mazalko, aktivirajte mazalno pištolo, da načrpate mazivo v mazalno mesto. Ko mazivo doseže mazalno mesto, bi morali čutiti opazen upor.
Zadnji korak je preverjanje puščanja. Če ga najdete, preverite, ali je mazalka pravilno nameščena in privita. Po potrebi uporabite tesnilni material za popravilo puščanja.
Po namestitvi je vzdrževanje zelo pomembno za podaljšanje življenjske dobe mazalke. Najbolje je, da sestavite obsežen načrt vzdrževanja.
Vzdrževanje in nega mazalk
Za zanesljivo delovanje mazalk sta potrebna redno vzdrževanje in nega. To vključuje pravilno uporabo maziv, kot so mazalne masti ali mazalna olja. Mi vam damo dragocene nasvete o vzdrževanju in vam pokažemo, kako lahko učinkovito preprečite zamašitve.
Nasveti za pravilno vzdrževanje in nego mazalk
- Sestavite načrt vzdrževanja za nego mazalk.
- Pred čiščenjem je treba nastavek za mazanje postaviti blizu vira toplote.
- Uporabite mazalno pištolo, da iztisnete staro mast (ko je bila segreta in razredčena).
- Pred mazanjem očistite mazalko.
Kako preprečite zamašitev mazalke?
Preden lahko odgovorimo na vprašanje, mora biti jasno, kako lahko pride do zamašenih mazalk.
Najpogostejši vzroki za zamašene mazalke so izločanje maščobe in umazanost mazalnih nastavkov.
Izločanje maščobe je najpogosteje posledica slabe kakovosti mazalne masti, pomanjkanja intervalov mazanja, nepravilne mazalne masti ali naprav, ki so dolgo časa mirovale.
Okolje lahko prispeva k onesnaženju mazalk. Vendar pa je onesnaženje mogoče zlahka odpraviti z vzdrževanjem mazanja.
Da preprečite zamašitev mazalke, je treba mazalke pred mazanjem očistiti. Čiščenje preprečuje potiskanje nečistoč v ležaj. Poleg tega je treba paziti na pogoje shranjevanja mazalnega nastavka. Prepričajte se, da je mazalka zaščitena pred vodo ali prahom.
Tudi sestavljanje načrta vzdrževanja za mazanje lahko prepreči zamašitev mazalk.
Mazalka KIPP – dobra izbira!
Pri nas boste našli visokokakovostne mazalke, ki ustrezajo najvišjim standardom. Odkrijte prednosti mazalk KIPP in se zanesite na kakovost in zanesljivost.