prikazi napolnjenosti, zaporni vijaki
Indikatorji nivoja in zaporni vijaki so pomembne komponente s širokim spektrom uporabe, med drugim v strojegradnji, tehnologiji vozil in kmetijstvu. Za nadzor nivoja olja se uporabljajo kontrolna okenca za olje, ki jih je mogoče pritisniti, so kupolasta ali iz aluminija. Zaporni vijaki in čepi zagotavljajo, da so posode varno zaprte, in omogočajo enostavno menjavo ali praznjenje medijev. Na olje odporni polnilni nastavki se uporabljajo predvsem v strojih in vozilih, medtem ko mazalke, ki so na voljo v različnih oblikah in standardih DIN, omogočajo mazanje gibljivih delov. Indikatorji nivoja olja omogočajo nadzor nivoja napolnjenosti, izbirno z elektronsko podporo. Odzračevalni vijaki preprečujejo nadtlak v posodah in so izbirno opremljeni s filtrom in protipovratnim ventilom za dodatno varnost.
Mazalke, prikazi napolnjenosti in zaporni vijaki KIPP
Podjetje HEINRICH KIPP WERK ma veliko izbiro različnih upravljalnih delov. Sem sodijo tudi polnilni nastavki, prikazi napolnjenosti, mazalke in zaporni vijaki. Izdelki so povzeti v kategorijo »Prikazi napolnjenosti, zaporni vijaki«. Odkrijte obsežno ponudbo različnih izdelkov s številnimi različicami.
Ponudba mazalk KIPP
Mazalke, imenovane tudi mazalni nastavki, so majhni standardni deli, skozi katere se lahko ležaji in drugi gibljivi deli oskrbujejo z mastjo. Da bi zagotovili zanesljivo mazanje, je treba mazivo z mazalno pištolo redno dodajati ali zamenjati.
Način delovanja mazalk
Način delovanja mazalk je zelo preprost. Delujejo kot nastavki, da se lahko maziva, kot je mazalna mast, z mazalno pištolo napolnijo v gibljive dele, kot so ležaji. Ker imajo gibljivi deli zelo malo zračnosti, je treba mazivo v zelo omejen prostor napolniti pod visokim tlakom. V ta namen se uporabljajo mazalke, ki mast vbrizgajo pod tlakom do 400 barov.
Posebne oblike mazalk omogočajo zanesljivo pritrditev ustnikov gibkih cevi mazalnih pištol, kar omogoča varno polnjenje z mazivom. Protipovratni ventil, vgrajen v mazalko, zagotavlja, da vbrizgana mast ne izteče ponovno. Ta je sestavljen iz vzmetno uležajene kroglice. Pri polnjenju tlak kroglico potisne navznoter in omogoči, da mazivo teče mimo. Po polnjenju tlak pade, vzmet potisne kroglico navzgor in zapre mazalko.
Različne oblike – ustrezna mazalka za vsako uporabo
Mazalke je mogoče uporabiti na različnih lokacijah za različne namene mazanja. Da bi zagotovili najboljšo možno dostopnost, obstajajo različne različice mazalk.
Stožčaste mazalke
V ponudbi KIPP boste našli stožčaste mazalke s koničnim navojem po DIN 71412. Njihovo ime izhaja iz njihove stožčaste (konične) oblike. Stožčaste mazalke so ena najpogostejših vrst mazalk. Na voljo so v različnih oblikah: · ravna s šestrobom (oblika A) · pod kotom 45° s šestrobom (oblika B) · pod kotom 90° s šestrobom (oblika C) · pod kotom 45° s štirirobom (oblikaD) · pod kotom 90° s štirirobom (oblika E) Zahvaljujoč različnim oblikam je mogoče enostavno mazati tudi komponente na težko dostopnih mestih. Za razliko od stožčastih udarnih mazalk oz. udarnih mazalk so mazalke z navojem primerne tudi za strojno vodene mazalne pištole. Ker je treba stožčaste mazalke privijačiti, jih tudi pri visokih tlakih ni mogoče iztisniti. Odvisno od izvedbe imajo navoje M6, M8 ali M10. Za zaščito stožčastih mazalk so na voljo zaščitni pokrovčki v različnih barvah.
Ploske mazalke
Poleg stožčastih mazalk podjetje KIPP ponuja tudi ploske mazalke po DIN 3404. Njihova konstrukcija omogoča visok pretok maziva in je zato primerna za uporabe, ki zahtevajo veliko maziva. Prav tako niso na voljo kot udarne mazalke, ampak samo za privijanje in v velikostih M6, M8, M10, M12 in M16. Zaradi njihove stabilne zasnove so primerne za strojne uporabe, kjer so izpostavljene visokim zunanjim obremenitvam.
Lijakaste mazalke
Zaradi ploske konstrukcije so lijakaste mazalke po DIN 3405 primerne za ugrezno ali poravnano vgradnjo. Podjetje KIPP ima v svoji ponudbi različne oblike: · ravna s šestrobom (oblika A) · pod kotom 45° s štirirobom (oblika B) · pod kotom 90° s štirirobom (oblika C) Na voljo so z velikostmi navojev M6, M8 in M10. Lijakasta oblika omogoča zanesljivo mazanje tudi na težko dostopnih mestih. Vendar je pomembno zagotoviti, da ima mazalna pištola prisilno povezavo.
Področja uporabe mazalk
Mazalke so primerne za večino uporab, kjer je treba nekaj podmazati oz. oskrbeti z mazivom. Sem spadajo poleg gradnje strojegradnje in gradnje naprav tudi izdelava vozil in posebnih strojev. Naloge niso omejene na industrijski sektor, ampak se uporabljajo tudi v zasebnem sektorju. Medtem ko je treba v industriji ležaje in gibljive dele na strojih namazati, se mazalke v zasebnem sektorju med drugim uporabljajo na naletnih zavorah priklopnikov, kot so počitniške prikolice.
Drugi izdelki iz ponudbe mazalk, prikazov napolnjenosti in zapornih vijakov
Prikazovalniki nivoja olja
Prikazi napolnjenosti oz. indikatorji nivoja olja KIPP zanesljivo prikazujejo nivo napolnjenosti rezervoarjev in drugih vsebnikov. Z namestitvijo na zunanji strani je mogoče zlahka odčitati ustrezen nivo napolnjenosti ali višino polnjenja. Zaradi različnih velikosti so prikazi primerni za različne tipe in izvedbe rezervoarjev: ni pomembno, ali gre za rezervoar za kurilno olje, hidravlično tekočino ali maziva. Poleg stopnje višine polnjenja posamezne različice prikazujejo tudi temperaturo medija v vsebniku. Poleg analognih izvedb so v ponudbi podjetja KIPP tudi elektronske različice, ki preko kabla pošiljajo različne informacije krmilniku. V spletni trgovini KIPP boste našli
električne indikatorje nivoja olja za nadzor višine polnjenja. Obstajajo tudi modeli, ki prikazujejo temperaturo, ali različice, ki prikazujejo višino polnjenja in temperaturo.
Polnilni nastavki
Za lažje nalivanje tekočine v vsebnike imajo ti pogosto polnilni nastavek. Poleg podpore pri polnjenju zagotavljajo tudi, da se vsebniki, kot so rezervoarji za olje, rezervoarji za kurilno olje, hidravlični rezervoarji ali rezervoarji za maziva, varno zaprejo. Na voljo so različni modeli polnilnih nastavkov. Ti se razlikujejo po materialu in funkcionalnosti in tako omogočajo uporabo z različnimi tekočinami. Tako so npr. izdelani iz kromiranega jekla ali plastike in imajo, odvisno od izdelka, odzračevalni ventil.
Zaporni vijaki
Zaporni vijaki, znani tudi kot tesnilni čepi, so deloma klasični deli DIN. Odvisno od izvedbe so na voljo s tesnilom ali brez njega in zanesljivo zapirajo odprtine. Z uporabo različnih materialov, kot so medenina, plastika, aluminij ali jeklo, nastane širok portfelj izdelkov. Tako za skoraj vsako uporabo obstaja pravi zaporni vijak oz. tesnilni čep. Odvisno od izvedbe se montaža izvede z notranjim inbus ključem, zunanjim inbus ključem ali ročno.